Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Accesso a parametri aggiuntivi da dispositivi di campo esistenti

Bruciatore a gas di scarico di turbina

Convertitore di loop HART con approvazione Ex per un maggiore flusso di dati di processo

L'applicazione

I bruciatori a gas per il calore di processo possono funzionare con idrogeno (H2), che viene prodotto come sottoprodotto in altre fasi del processo. La qualità dell'idrogeno può variare notevolmente, poiché a seconda del metodo di produzione il gas presenta una percentuale irregolare di vapore acqueo. Maggiore è il contenuto di umidità dell'idrogeno, minore è il potere calorifico del gas e l'efficienza del bruciatore. Le fluttuazioni della percentuale di vapore acqueo possono compromettere la qualità e la continuità del processo successivo.

Diagramma: Area di applicazione

L'obiettivo

La regolazione del bruciatore a idrogeno ha lo scopo di compensare le irregolarità della qualità del combustibile e garantire una produzione di calore uniforme. Il potere calorifico dell'idrogeno deve essere determinato in modo efficiente e preciso per consentire la regolazione automatica del flusso di gas. Se possibile, ciò dovrebbe avvenire senza l'uso di componenti aggiuntivi basati sui dispositivi di campo esistenti.

convertitore di loop HART

La soluzione

Il convertitore di loop HART (HLC) legge fino a quattro variabili di un dispositivo di campo compatibile HART e le visualizza come segnali di uscita analogici. Nella comunicazione bidirezionale con il sistema host, è possibile richiamare i parametri di processo rilevanti dai dispositivi di campo esistenti senza componenti aggiuntivi. Il convertitore registra fino a quattro segnali digitali HART, li converte in segnali di potenza analogici 4 … 20 mA e li rende disponibili al sistema host.

L'HLC registra ulteriori variabili di controllo insieme alla portata per il regolatore del bruciatore: in questa applicazione si tratta della pressione differenziale a monte e a valle dell'apertura, della pressione assoluta e della temperatura dell'idrogeno. Come dispositivo di ingresso analogico HART, l'HLC può alimentare un trasmettitore a 2 fili ed essere collegato in serie tra il dispositivo di campo e il regolatore, in modo che ogni trasmettitore sia collegato singolarmente.

Caratteristiche tecniche

  • Barriera isolata a 1 canale
  • Alimentazione 24 V CC (Power Rail)
  • Ingresso dispositivo di campo HART con alimentatore per trasmettitori
  • Funzione splitter di segnale
  • 3 uscite analogiche 4 … 20 mA
  • Uscita come sink o sorgente
  • Larghezza 40 mm
  • Può essere configurato tramite il pannello operativo frontale

I vantaggi

La topologia punto-punto consente il funzionamento in modalità burst: il dispositivo di campo fornisce da tre a quattro valori di misura aggiornati al secondo senza richiesta attiva. Se il dispositivo di campo non è compatibile con la modalità burst, l'HLC passa alla modalità di richiesta. L'HLC può emettere un valore digitale suddividendo i segnali in tre canali analogici, rendendolo disponibile contemporaneamente a diversi sistemi. L'amplificazione del segnale di allarme può essere implementata tramite relè opzionali.

Convertitore di loop HART: massima trasparenza con il minimo sforzo

Unico nel settore: il convertitore di loop HART di Pepperl+Fuchs è l'unico dispositivo sul mercato con approvazione per segnali Ex. Consente una comunicazione bidirezionale senza interruzioni tra il dispositivo di campo e il sistema di controllo, senza bisogno di componenti aggiuntivi sul campo. Scoprite tutte le caratteristiche in questo video!

In sintesi

  • L'unico convertitore di loop HART sul mercato con approvazione per segnali provenienti da aree pericolose
  • Per la comunicazione bidirezionale tra dispositivo di campo e sistema host
  • Rende disponibili sul campo i parametri di processo rilevanti senza componenti aggiuntivi
  • Requisiti hardware minimi, messa in servizio rapida, utilizzo dell'infrastruttura esistente 4 … 20 mA
  • Struttura meccanicamente stabile e compatta con barriere sistema K, montaggio su guida DIN da 35 mm con alimentazione tramite Power Rail
  • Trasferimento dei messaggi di errore collettivi al controller

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!