Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Raggiungere l'Industria 4.0 con tablet per aree pericolose

Lavoratore mobile che utilizza il tablet Tab-Ex con una S Pen

La serie di tablet Tab-Ex® consente la digitalizzazione e la tracciabilità

L'applicazione

Il grande sito produttivo ICAP-SIRA di Barberino di Mugello, in Italia, è specializzato nella produzione, formulazione, sviluppo e commercializzazione di prodotti chimici speciali per l'industria tessile e dei non tessuti, dei rivestimenti e degli autoadesivi. Lo stabilimento di 118.000 m² di2, è uno dei più moderni d'Europa, altamente automatizzato e conforme aipiù severi standard di sicurezza e alle normative ambientali. In un grande sito produttivo come quello di Barberino, la tracciabilità e la gestione ottimale di tutti i processi sono fondamentali per ottimizzare i tempi di produzione e rispettare le norme di sicurezza.

L'obiettivo

Il sito produttivo necessitava di un sistema che consentisse la completa tracciabilità dei prodotti finiti, dei loro componenti e dei processi produttivi, la gestione ottimale dello stoccaggio e del prelievo degli ordini, nonché l'ottimizzazione dei tempi di produzione, soprattutto per evitare non conformità. Nel corso degli anni, l'azienda è passata dalla carta alla scansione e all'archiviazione in formato digitale, ma il sistema era ancora troppo oneroso e soggetto a errori. Inoltre, il sito presentava un sistema di gestione altamente personalizzato, che rendeva difficile trovare una soluzione compatibile sul mercato.

La soluzione

ICAP-SIRA ha scoperto Mobiix, un'azienda di soluzioni mobili per il business che offre una vasta gamma di soluzioni mobili aziendali incentrate sull'evoluzione dei processi aziendali nell'era digitale. Mobiix ha sviluppato un progetto personalizzato in cui ogni operatore è stato dotato di un tablet rugged e certificato per aree pericolose della serie Tab-Ex® per garantire la completa tracciabilità di ogni fase della produzione, fino all'imballaggio del prodotto finito e alla sua spedizione, oltre alla disponibilità di dati in tempo reale e di un archivio storico facilmente accessibile e consultabile.

I vantaggi

I vantaggi sono molteplici: drastica riduzione di tutti i possibili errori nella produzione, completa tracciabilità dei prodotti finiti, dei loro componenti e dei processi produttivi, nonché ottimizzazione dei tempi di produzione. Tutti i processi sono ora completamente digitalizzati e memorizzati in modo da poter essere analizzati e aggregati a fini statistici. Inoltre, la consapevolezza nel settore della sicurezza è aumentata in modo significativo. Grazie all'uso dei tablet, i simboli GHS e le relative avvertenze di pericolo sono ora più visibili e richiedono all'operatore di controllare e confermare ogni fase. Con un semplice clic, l'operatore può accedere a un estratto della scheda tecnica sulla sicurezza della materia prima utilizzata. Inoltre, la soddisfazione dei dipendenti è un altro fattore che conferma la scelta.

In sintesi

  • Drastica riduzione di tutti i possibili errori nella produzione
  • Tracciabilità completa dei prodotti finiti, dei loro componenti e dei processi produttivi
  • Tempi di produzione ottimizzati e rispetto dei protocolli di sicurezza

Informazioni su ICAP-SIRA

Fondata nel 1945, l'azienda familiare ICAP-SIRA Chemicals and Polymers SpA è specializzata nella produzione di polimeri acrilici e uretanici in dispersione acquosa e solvente. Con quattro siti produttivi diversificati e altamente automatizzati e un reparto di ricerca e sviluppo avanzato e innovativo, ICAP-SIRA opera sul mercato globale con una gamma di prodotti eccellenti e un servizio integrato ed efficiente. Con una capacità produttiva che va da 10 a 10.000 tonnellate all'anno per ogni singolo prodotto, ICAP-SIRA è partner di produzione di importanti multinazionali del settore chimico.

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!