Rilevamento automatico degli smorzatori di vibrazioni

I sensori a sezione luminosa verificano la presenza e la posizione degli adesivi nell'assemblaggio automobilistico
L'applicazione
Gli smorzatori di vibrazioni in silicone, noti anchecome "cuscinetti antivibranti" o " stickies", vengono fissatitra il telaio del veicolo e i componenti interni durante l'assemblaggio delle automobili . Sono incollati a varie parti del telaio dell'auto per ridurre il rumore durante il funzionamento del veicolo. Prima dell'installazione dei componenti interni, un sensore rileva se gli stickies sono stati fissati correttamente.
L'obiettivo
Gli smorzatori di vibrazioni devono essere presenti e nella posizione corretta prima dell'installazione degli interni dell'auto. Gli adesivi devono essere rilevati in modo affidabile, nonostante eventuali interferenze. Se gli adesivi sono al loro posto, deve essere inviato un segnale al sistema di controllo per continuare l'assemblaggio, mentre se mancano deve essere avviata una rilavorazione.

La soluzione
Lo SmartRunner Matcher è ottimizzato e preconfigurato per il confronto dei profili. Ai sensori viene insegnato il profilo di altezza di ciascun adesivo. Vengono quindi attivati per confrontare il profilo di altezza attuale con un profilo di riferimento. Se i profili sono identici, viene inviato un segnale "buono". Se sono diversi, viene inviato un segnale "cattivo". Il sensore è installato in vari punti lungo la linea di trasporto o su un braccio robotico. Se il sensore è fissato a un braccio robotico, è possibile rilevare e verificare più oggetti con lo stesso dispositivo. Per distanze maggiori tra il sensore e il bersaglio, è disponibile anche una versione megapixel .
I vantaggi
I sensori con tecnologia a sezione luminosa consentono un rilevamento affidabile indipendentemente dalla struttura superficiale, dal colore e dal contrasto, senzailluminazione esterna. Lo SmartRunner fornisce anche dati precisi sull'offset X e Z per garantire il corretto posizionamento e orientamento degli adesivi. La configurazione semplice rende i dispositivi facili da installare e utilizzare. Il sensore può salvare fino a 32 profili, consentendo il rilevamento di più oggetti da un unico dispositivo.
In sintesi
- Rilevamento affidabile indipendentemente dalla superficie, dal colore o dal contrasto
- Non è necessaria alcuna illuminazione esterna
- Dati precisi sulla posizione X e Z
- Configurazione e messa in servizio rapide
- Connettività a tutti i bus di campo comuni
- Semplice integrazione nel sistema di controllo
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!