Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Automazione dei sistemi di movimentazione dei materiali negli aeroporti con AS-Interface

sistema di smistamento bagagli

Ogni giorno negli aeroporti internazionali vengono movimentati migliaia di bagagli. Nonostante l'elevato volume di valigie e bagagli, che devono essere riconsegnati ai rispettivi proprietari dopo il volo, i bagagli smarriti sono un'eccezione. I sistemi automatizzati di movimentazione dei materiali garantiscono che ogni bagaglio arrivi a destinazione. Le soluzioni AS-Interface di Pepperl+Fuchs sono una parte efficace di questi sistemi di movimentazione dei bagagli.

L'applicazione

I sistemi di smistamento bagagli negli aeroporti internazionali possono estendersi per oltre 30 km. Lungo il percorso sono installati centinaia di attuatori e migliaia di sensori per rilevare, identificare, controllare e guidare i bagagli dal banco del check-in al gate di imbarco. Spesso è necessario ampliare il sistema durante il normale funzionamento dell'aeroporto. Inoltre, i sistemi di controllo e i sistemi di bus di campo specifici utilizzati per installazioni su larga scala di questo tipo variano da un continente all'altro. In questo tipo di applicazioni, AS-Interface eccelle come tecnologia di installazione. La tecnologia di connessione è relativamente semplice e non ci sono restrizioni in termini di topologia o lunghezza del cavo di rete. I segnalidi sicurezza e standard ( non sicuri), così come l'alimentazione, vengono trasmessi lungo lo stesso cavo piatto. Inoltre, non è necessario instradare linee ridondanti, il che si traduce in un notevole potenziale di risparmio sui costi per le installazioni su larga scala.

L'obiettivo

L'obiettivo è quello di collegare i sensori e gli attuatori installati lungo i sistemi di movimentazione dei materiali e sugli scivoli per bagagli utilizzando una soluzione flessibile ed economica. La soluzione deve inoltre consentire di integrare facilmente nuovi moduli. È possibile accedere ai sistemi in una certa misura durante il funzionamento attivo. Per questo motivo devono essere disponibili componenti di sicurezza quali pulsanti di arresto di emergenza. L'obiettivo finale è che i segnali di sicurezza di questo tipo, così come i segnali di alimentazione e non di sicurezza, vengano trasmessi in una rete senza necessità di cablaggio discreto.

Modulo analogico AS-Interface G11

La soluzione

Come soluzione vengono utilizzati gateway doppi di Pepperl+Fuchs con un monitor di sicurezza integrato a seconda della funzione e dell'installazione. Il cavo piatto AS-Interface scorre nella guida di montaggio sul sistema di movimentazione dei materiali. I moduli sono collegati direttamente al cavo piatto o tramite blocchi di giunzione AS-Interface. Su richiesta specifica di un produttore di apparecchiature, Pepperl+Fuchs ha sviluppato il modulo sensore/attuatore G11 per AS-Interface. Questo modulo può essere collegato tramite cavo piatto o utilizzando una spina di connessione M12 ad AS-Interface, offrendo un elevato livello di flessibilità e riducendo il numero di componenti AS-Interface necessari in una singola installazione. Per il montaggio della soluzione è previsto un processo standardizzato, identico sia per un modulo di ingresso 4I che per un modulo di ingresso/uscita 4I/4O. Il terminatore G10 con impedenza multipla estende efficacemente il segmento AS-Interface a 200 m, offrendo una soluzione economica.

Modulo di sicurezza AS-Interface G10

I vantaggi

Sono necessari solo pochi componenti per realizzare facilmente un'ampia gamma di sistemi di trasporto e adattarli in loco. Il meccanismo per la trasmissione dei segnali dai componenti di sicurezza è parte integrante del sistema. Nella maggior parte dei casi, i segnali di sicurezza vengono semplicemente trasmessi tramite AS-Interface e valutati in un sistema di controllo di sicurezza centrale. In questo modo, AS-Interface accelera notevolmente il processo di configurazione di sistemi di movimentazione dei materiali estesi e di strutture di sistema complesse. Ciò aumenta la produttività dei sistemi di movimentazione dei bagagli, consentendo al contempo un notevole risparmio in termini di cablaggio.

In sintesi

  • Cablaggio efficiente con integrazione di segnali sicuri
  • Soluzione decentralizzata e flessibile per reti di grandi dimensioni
  • La soluzione a sistema aperto può essere collegata a tutti i sistemi di bus di campo comunemente utilizzati in tutto il mondo.
  • Semplice da installare grazie alla topologia libera
  • Installazione economica

Download

  • Opuscolo

    Panoramica del prodotto per AS-Interface

    icona pdf

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!