Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Prevenzione delle collisioni nei sistemi di monorotaia elettrificata (EMS) nella produzione automobilistica

Sensore di distanza R200 nella produzione automobilistica

Misurazione sicura e precisa delle distanze con l’R200 dotato di tecnologia a impulsi

L'applicazione

Nell’assemblaggio automatizzato dei veicoli, i sistemi monorotaia elettrici (EMS) vengono utilizzati per trasportare carrozzerie, componenti o veicoli completi tra le stazioni di assemblaggio. Questi sistemi si muovono in modo autonomo all’interno di reti di percorsi complesse, caratterizzate da numerosi punti di trasferimento e incroci. Per evitare collisioni tra i vari veicoli EMS, è fondamentale disporre di una misurazione affidabile della distanza, anche in presenza di movimenti rapidi e condizioni ambientali mutevoli quali polvere, fumi di saldatura o superfici riflettenti.

Sensore di distanza R200 in un'applicazione automobilistica EMS

L'obiettivo

È necessario un sensore di distanza compatto in grado di fornire dati di misurazione precisi ad alta velocità, sia a breve raggio per il controllo della distanza sia su distanze medie per il rilevamento predittivo degli ostacoli. Il sensore deve essere facile da integrare nei sistemi di controllo esistenti ed essere compatibile con l’IoT. Sono essenziali una struttura robusta e un’elevata stabilità di misurazione, anche in presenza di superfici critiche e in condizioni di luce che causano interferenze.

Sensore di distanza R200 con tecnologia Pulse Ranging

La soluzione

Il sensore di distanza R200 con tecnologia Pulse Ranging (PRT) di Pepperl+Fuchs offre la combinazione perfetta di precisione, portata e design compatto dell’alloggiamento. Con oltre 250.000 impulsi laser al secondo, il sensore effettua misurazioni con una precisione di ripetibilità pari o inferiore a 3 mm, anche su sistemi monorotaia elettrici in movimento e in presenza di proprietà di riflessione variabili. La portata arriva fino a 20 m, che può raggiungere addirittura i 150 m in presenza di un riflettore, rendendolo ideale per la prevenzione predittiva delle collisioni. L’installazione è facilitata dal design del connettore girevole, che consente un posizionamento flessibile anche in spazi ristretti.


Caratteristiche tecniche

  • Tecnologia di misurazione della distanza a impulsi
  • Oltre 250.000 impulsi laser al secondo
  • Misurazione a distanza ravvicinata a partire da 30 mm
  • Portata fino a 20 m; con riflettore, fino a 150 m
  • Precisione di ripetibilità fino a 3 mm
  • Interfaccia IO-Link

I vantaggi

Grazie al suo design compatto con dimensioni di 15 × 41,7 × 50,6 mm, l’R200 è ideale per l’installazione su veicoli in movimento, anche in spazi ristretti. L’elevata frequenza di misurazione e la precisione di ripetibilità pari a ≤ 3 mm consentono il rilevamento preciso di oggetti in rapido movimento. Il robusto metodo di misurazione PRT garantisce risultati affidabili nonostante la presenza di luce interferente o di superfici difficili. Grazie all’interfaccia IO-Link con Smart Sensor Profile, il sensore può essere integrato senza difficoltà nei sistemi digitali. Inoltre, il concetto di funzionamento standardizzato delle serie R10x e R20x semplifica l’integrazione di diversi sensori all’interno di una rete di sistema.

In sintesi

  • Misurazione della distanza ad alta precisione fino a 20 m, oppure fino a 150 m con riflettore
  • Design particolarmente compatto: per una maggiore flessibilità negli spazi ristretti
  • Tecnologia intelligente di misurazione della distanza a impulsi con una precisione di ripetibilità fino a ≤ 3 mm
  • Interfaccia IO-Link standardizzata con profilo Smart Sensor per un’automazione orientata al futuro
  • Progettazione ottimizzata ed economicamente vantaggiosa per un’ampia gamma di applicazioni

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!