Collegamento di dispositivi seriali a un controller AMR

DeviceMaster® garantisce la connessione di vari dispositivi a un AMR per migliorare l'efficienza nelle applicazioni di movimentazione dei materiali.
L'applicazione
I robot mobili autonomi (AMR) rendono più efficienti i processi e i flussi di lavoro trasportando in modo indipendente le merci nei magazzini e in altre strutture di movimentazione dei materiali. Una serie di sensori, telecamere e interruttori installati sui dispositivi vengono utilizzati per interpretare l'ambiente circostante.
L'obiettivo
Sebbene facilmente integrabili nella maggior parte delle planimetrie, dei processi e delle catene di fornitura, i componenti AMR devono comunicare in modo affidabile tra loro per garantire che l'AMR funzioni efficacemente all'interno dei sistemi di magazzino più grandi.

La soluzione
Poiché per garantire il funzionamento regolare di un AMR di magazzino è necessaria una serie di dispositivi, vengono utilizzate versioni a 1 e 4 porte del DeviceMaster di Pepperl+Fuchs per fornire le interfacce che consentono ai comandi delle telecamere pan/tilt/zoom, ai sensori, agli interruttori e ad altri dispositivi di comunicare con il controller AMR MODBUS TCP. Convertendo i dati dai dispositivi di campo in TCP/IP e protocolli Ethernet industriali come EtherNet/IP, PROFINET e MODBUS TCP, la famiglia di convertitori seriali-Ethernet e gateway industriali garantisce che tutti i componenti seriali comunichino in modo affidabile.
I vantaggi
Con DeviceMaster, i dispositivi seriali possono comunicare in modo affidabile con il controller MODBUS TCP per garantire che l'AMR funzioni in modo efficiente ed efficace all'interno dei sistemi di magazzino più grandi. Con una vasta gamma di funzionalità di conversione seriale ed Ethernet disponibili, DeviceMaster è lo strumento di gestione centrale perfetto per tutti i componenti che necessitano di comunicare sulla rete del magazzino.
In sintesi
- I sensori seriali comunicano tra loro per garantire il corretto funzionamento dell'AMR.
- Il gateway seriale (DeviceMaster) fornisce le interfacce per il controllo di telecamere, sensori, interruttori e altri dispositivi per la comunicazione con il controller MODBUS TCP.
- Supporto simultaneo dei protocolli seriali RS-232/422/485 e MODBUS RTU/ASCII in un unico dispositivo
- Configurazione di tutti i parametri seriali quali parità, bit di dati e separatori tramite browser web e il software Pepperl+Fuchs PortVision DX
- Rileva automaticamente, gestisci e salva/carica le configurazioni DeviceMaster con PortVision DX
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!