Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Tecnologia di connessione per applicazioni robotiche

Tecnologia di connessione per applicazioni robotiche

L'applicazione

I robot vengono utilizzati in quasi tutti i settori industriali in cui il lavoro è troppo difficile, pericoloso o dannoso per l'uomo. Nel corso della sua vita, ogni robot esegue milioni di processi di lavoro ripetitivi e movimenta carichi molto pesanti. Linee di produzione sempre più complesse aumentano la complessità delle sequenze di movimento dei singoli robot, con conseguenti movimenti di flessione e rotazione estremi. Questi movimenti aumentano i requisiti della tecnologia di connessione che alimenta il robot e garantisce lo scambio dei dati.

L'obiettivo

Nei processi produttivi con un elevato grado di automazione, le prestazioni di ogni singolo componente sono fondamentali. Un'alimentazione elettrica affidabile e uno scambio di dati garantito rivestono un ruolo particolarmente importante. La tecnologia di connessione utilizzata deve essere progettata per soddisfare le esigenze specifiche delle applicazioni robotiche. Deve essere in grado di resistere a sollecitazioni meccaniche estreme e spesso deve dimostrare un'eccellente resistenza alle alte temperature, agli oli e alle sostanze chimiche. La tecnologia di connessione deve essere adattata allo spazio generalmente molto limitato e alle specificità delle singole applicazioni. La produzione su misura è essenziale.

Pepperl+Fuchs offre una gamma di prodotti di connettività appositamente adattata alle applicazioni robotiche.

La soluzione

La gamma di connettività appositamente adattata per applicazioni robotiche offre cavi altamente flessibili per applicazioni con catene portacavi e applicazioni soggette a torsione. Vengono utilizzati cavi PUR-R resistenti in grado di sopportare temperature da -25 °C a +80 °C. Nei cavi per catene portacavi, questa soluzione garantisce una durata di almeno dieci milioni di cicli e può essere sottoposta a torsioni di ± 360° per metro per oltre dieci milioni di volte. Questi cavi possono essere realizzati su misura e sono disponibili con un grado di protezione fino a IP69. L'approvazione UL ne consente l'utilizzo negli Stati Uniti.

I vantaggi

L'utilizzo dei cavi PUR-R estremamente robusti di Pepperl+Fuchs riduce significativamente il rischio di guasti alle macchine e alle apparecchiature, aumentando la sicurezza dei processi e consentendo una riduzione sostenibile dei costi operativi.

In sintesi

  • Elevata durata di dieci milioni di cicli nelle catene di trascinamento e in grado di resistere a torsioni di ± 360° per metro dieci milioni di volte
  • Approvazione UL per l'uso negli Stati Uniti
  • In grado di resistere a temperature da -25 °C a +80 °C
  • Guaina PUR priva di alogeni per estrema robustezza
  • Grado di protezione fino a IP69
  • Flessibilità grazie alla produzione personalizzata
  • Le lunghezze standard sono sempre disponibili a magazzino.

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!