Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Processi di trasporto continuo negli impianti di riempimento con il PMI360D-F130

Il sistema di posizione fornisce una misurazione angolare precisa

Processi di trasporto continuo negli impianti di riempimento con il PMI360D-F130

L'applicazione

Gli impianti di riempimento nell'industria delle bevande lavorano con un elevato rendimento e sono quindi altamente automatizzati. Le bottiglie riempite passano attraverso i binari delle bottiglie fino alla stazione di confezionamento, dove vengono imballate in scatole. Le scatole di bevande vengono spostate dal nastro A al nastro Bper essere ulteriormente trasportate da un caricatore dall'alto. Lo spostamento delle scatole richiede la determinazione della posizione da 0° a 360°, dove la posizione del nastro A corrisponde a 0° (4 mA) e quella del nastro B corrisponde alla posizione target 360° (20 mA).

L'obiettivo

L'obiettivo è garantire un funzionamento senza manutenzione all'interno dell'impianto di riempimento. I sensori utilizzati devono quindi garantire sempre una misurazione affidabile della posizione, anche le imprecisioni della trasmissione a catena non devono interferire con i processi di trasporto delle casse per bevande.

Sistema di posizione PMI360D-F130

La soluzione

Il sistema di misura analogico PMI360D-F130-IE8-V15 offre le condizioni ottimali per determinare in modo affidabile la posizione da 0° a 360°. A tale scopo, il sistema viene montato direttamente sull'albero della trasmissione a catena. Programmando la distanza richiesta tra 4 mA e 20 mA, le posizioni fino a 360° vengono registrate senza alcuna interferenza. La posizione di partenza (4 mA o 0°) può essere impostata con precisione per l'applicazione in questione,senza necessità diinstallazioni complesse.

Caratteristiche tecniche

  • Campo di misura: 0° … 360°
  • Uscita analogica scalabile
  • Tipo di uscita: 2 uscite di commutazione PNP, normalmente aperte, protette da inversione di polarità, a prova di cortocircuito
  • Grado di protezione: IP67
  • Punti di commutazione regolabili
  • Non sensibile alle vibrazioni o agli urti provenienti dall'albero

I vantaggi

Il sistema di misura analogico PMI360D-F130-IE8-V15 è molto affidabile e garantisce processi di produzione senza problemi. Il dispositivo può essere azionato con il proprio attuatore in acciaio o con un attuatore standard speciale. L'uscita analogica visualizza l'intero campo angolare. Inoltre, è possibile effettuare l'apprendimento di due uscite di commutazione. Oltre al controllo e al monitoraggio del processo, ciò consente di implementare immediatamente altre funzioni.

In sintesi

  • Il sistema di posizione PMI360D-F130 garantisce processi di trasporto affidabili nell'industria delle bevande
  • Sistema di misura angolare senza contatto e senza usura con campo di misura da 0° a 360
  • Feedback efficiente della posizione angolare: misurazione e commutazione in un unico dispositivo
  • Sensori robusti e completamente incapsulati con grado di protezione fino a IP67 per le condizioni operative più difficili

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!