Controllo e monitoraggio del circuito dell'acqua di alimentazione nelle centrali elettriche a carbone

L'applicazione
Il vapore generato in una centrale elettrica per azionare le turbine viene convertito in acqua liquida dopo l'ultimo stadio della turbina. Questo processo avviene in un condensatore, nel quale viene pompata acqua di raffreddamento attraverso un sistema di tubazioni. Il vapore si condensa a causa della differenza di temperatura e viene raccolto come acqua di alimentazione. Una pompa la reimmette quindi nelle tubazioni della caldaia.
L'obiettivo
Il livello di riempimento del serbatoio dell'acqua di alimentazione e la portata della pompa dell'acqua di alimentazione vengono monitorati per evitare fluttuazioni o interruzioni nella generazione di vapore. Viene misurata anche la temperatura dell'acqua di alimentazione preriscaldata, poiché può essere utilizzata come valore di ingresso per il sistema di controllo del bruciatore, ad esempio. È inoltre importante misurare la conducibilità dell'acqua di alimentazione demineralizzata, che deve essere integrata regolarmente a causa delle perdite per evaporazione nella torre di raffreddamento. Garantire i limiti massimi del contenuto di sale non solo previene la corrosione, ma anche i depositi negli scambiatori di calore che impediscono il trasferimento di calore e causano occasionali surriscaldamenti.
I vantaggi
I moduli di interfaccia del sistema K, dotati di isolamento galvanico e sicurezza funzionale fino a SIL3, trasmettono i segnali tra i singoli componenti del sistema e la sala di controllo senza alcuna interferenza. I signal conditioner senza certificazione di protezione contro le esplosioni vengono utilizzati generalmente nei processi di alimentazione dell'acqua. Con il sistema K è possibile soddisfare qualsiasi esigenza con moduli di un unico portafoglio. Il sistema SC, che comprende moduli larghi solo 6 mm montati su una guida DIN, è compatto e realizza in modo efficiente l'isolamento galvanico tra il lato campo e il lato controllo, rendendolo adatto alla trasmissione di valori analogici.

La soluzione
Per evitare fluttuazioni nella generazione di vapore, vengono utilizzati convertitori di frequenza e alimentatori per trasmettitori per monitorare la velocità di rotazione e la pressione della pompa dell'acqua di alimentazione. Oltre alla misurazione della velocità di rotazione, i convertitori di frequenza offrono anche il rilevamento dello scorrimento e del senso di rotazione. Inoltre, vengono utilizzati relè elettrodi per determinare il livello di riempimento nel serbatoio dell'acqua di alimentazione. Ciò garantisce un'alimentazione continua dell'acqua di alimentazione. I convertitori di temperatura misurano la temperatura dell'acqua di alimentazione. Dispositivi di campo adeguati, in combinazione con alimentatori per trasmettitori, monitorano continuamente la conducibilità dell'acqua di alimentazione.
In sintesi
- Gli alimentatori per trasmettitori e i convertitori di frequenza monitorano rispettivamente la pressione e la velocità di rotazione della pompa dell'acqua di alimentazione, impedendo fluttuazioni nel circuito dell'acqua.
- Un relè elettrodi monitora costantemente il livello di riempimento nel serbatoio dell'acqua di alimentazione.
- I convertitori di temperatura per termocoppie, potenziometri e termometri a resistenza garantiscono il monitoraggio della temperatura dell'acqua di alimentazione preriscaldata.
- Gli alimentatori per trasmettitori aiutano a monitorare continuamente la qualità dell'acqua di alimentazione.
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!