Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Controllo e monitoraggio dell'elio liquido presso il Deutsches Elektronen-Synchrotron

Il sistema di refrigerazione presso DESY ad Amburgo

Il bus di campo garantisce la massima disponibilità del sistema di refrigerazione

L'applicazione

Il Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) è uno dei laboratori leader a livello mondiale nel campo dell'accelerazione delle particelle e, grazie all'acceleratore lineare XFEL a sua disposizione, vanta capacità di ricerca senza pari. In questo impianto vengono generati flash di luce a raggi X che consentono di osservare in tempo reale i processi che avvengono nel nanocosmo. Questi flash di luce hanno un'energia un miliardo di volte superiore a quella delle sorgenti di raggi X convenzionali e vengono generati utilizzando magneti superconduttori. Le temperature estremamente basse necessarie per il funzionamento di questi magneti vengono raggiunte utilizzando elio liquido. Le particolari proprietà di flusso dell'elio superfluido forniscono la capacità di raffreddamento necessaria affinché l'acceleratore di particelle XFEL raggiunga le massime prestazioni. Questo stato di aggregazione si verifica a una temperatura di 2,0 Kelvin. Per produrre elio superfluido in quantità sufficienti, i gestori del centro di ricerca DESY hanno dovuto aumentare le prestazioni dell'impianto criogenico.

L'obiettivo

L'impianto criogenico dell'European XFEL è in funzione 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Nell'aumentare le prestazioni del sistema di raffreddamento, era necessario mantenere il livello di disponibilità superiore al 99% raggiunto in passato, poiché qualsiasi arresto involontario avrebbe comportato un fermo dell'acceleratore di particelle per diverse ore. L'elevato livello di utilizzo comporta che riprogrammare un esperimento scientifico richiederebbe diversi mesi. Le conseguenze sarebbero disastrose, sia per gli scienziati che per la ricerca condotta nel sito tedesco. Una valutazione delle statistiche sui guasti generate da anni di funzionamento ha rivelato che migliorarela disponibilità del sistema di controllo di processo avrebbe un impatto positivo sulla disponibilità complessiva dell'impianto .

Tecnologia di bus di campo

La soluzione

La strumentazione di processo è collegata al sistema di controllo industriale e di fisica sperimentale ( EPICS) tramite tecnologia di bus di campo. L'operatore riceve i messaggi operativi e gli aggiornamenti sullo stato del sistema tramite EPICS. L'accoppiatore di segmenti 3 (SK3) integra valvole, trasmettitori di pressione e trasmettitori di portata, tutti dotati di tecnologia PROFIBUS PA, nel controller IO (IOC) per formare una rete. Tutti i componenti necessari per l'automazione, ovvero IOC, alimentatore, SK3 e cavo in fibra ottica a doppio anello, sono ridondanti. L'installazione del bus di campo PROFIBUS PA è monitorata costantemente dal modulo di diagnostica avanzata (ADM) FieldConnex®.

La topologia trunk-and-spur viene utilizzata per le applicazioni PROFIBUS PA: con questa topologia, i dispositivi di campo sono collegati ai Segment Protector installati nel campo tramite brevi spur. La protezione integrata contro i cortocircuiti protegge la comunicazione durante il normale funzionamento. Gli allarmi e i messaggi diagnostici dettagliativengono segnalati a un sistema separato tramite una connessione PROFIBUS master classe II. La diagnostica nella strumentazione e del physical layer stesso consentono al personale addetto alla manutenzione di monitorare l'impianto ed eseguire la manutenzione su richiesta. Ciò garantisce l'elevato livello di disponibilità del sistema di raffreddamento. La parametrizzazione remota di tutti gli strumenti e i lavori di messa in servizio sono stati particolarmente efficaci con costi e personale minimi e con tempi molto ristretti.

Segment Protector con protezione da cortocircuito per il collegamento di dispositivi

I vantaggi

In passato, l'utilizzo di PROFIBUS DP per il controllo dell'impianto criogenico DESY ha dimostrato più volte i propri vantaggi. Il processo di documentazione è estremamente semplice, ad esempio utilizzando Excel o Visio. Grazie all'aggiornamento dell'impianto con la tecnologia PROFIBUS PA, la strumentazione di processo è ora facile da gestire quanto i controlli dei motori e i compressori. La possibilità di configurare tutti gli strumenti da remoto consente al personale di risparmiare tempo e fatica durante l'installazione e la messa in servizio della strumentazione. Un controllo dell'ADM mostra inoltre che il sistema è robusto e funziona senza errori. Naturalmente DESY apprezza le eccellenti capacità diagnostiche del protocollo bus di campo. Queste capacità diagnostiche aiutano a individuare tempestivamente gli errori di sistema e garantiscono la massima disponibilità dell'impianto consentendo un approccio predittivo alla manutenzione. Ma il vantaggio maggiore per l'istituto di ricerca è senza dubbio l'affidabilità di PROFIBUS.

In sintesi

  • Il Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) si affida alla tecnologia PROFIBUS DP e PA
  • I sistemi PROFIBUS PA con componenti dell'infrastruttura FieldConnex® offrono una facilità d'uso e un'affidabilità impressionanti.
  • Le capacità diagnostiche del protocollo bus di campo garantiscono la massima disponibilità dell'impianto.

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!