Controllo preciso del ballerino nella produzione di celle per batterie
L'applicazione
L'elettrodo e le pellicole separatrici sono avvolti su rotoli e sono assemblati tramite calandratura durante la produzione di celle per batterie. Si tratta di un'operazione intermittente ad alta velocità, che richiede un'interazione precisa tra i vari componenti. Questo processo richiede che la tensione della bobina della pellicola sia quanto più costante possibile. Una ruota di guida con un meccanismo a molla, noto come ballerino, compensa le fluttuazioni e aiuta a mantenere la tensione della bobina. Il movimento del ballerino dev'essere il più uniforme possibile intorno a una posizione centrale. La misurazione continua della posizione del ballerino fornisce dati importanti sul processo e sulla potenziale necessità di correzioni o manutenzione.
L'obiettivo
Il movimento del ballerino è misuratoin modo continuo e ad alta risoluzione. La misurazione è senza contatto e offre un alto grado di affidabilità. La forza e la frequenza delle fluttuazioni, nonché qualsiasi deviazione dalla posizione centrale media, vengono registrate accuratamente.

La soluzione
Un perno metallico è fissato al ballerino. Esso funge da elemento di smorzamento che si muove lungo il sistema di posizionamento induttivo PMI120-F90. Il sensore rileva questi movimenti senza necessità di contatto e con un alto grado di precisione. Esso misura con precisione il movimento del ballerino entro 0,1 millimetri, ed emette la posizione corrente in tempo reale.
Caratteristiche tecniche
- Gamma di misurazione parametrizzabile 0 – 120 mm
- Parametrizzazione del punto di commutazione tramite IO-Link
- Versioni con uscita analogica e fino a tre uscite di commutazione
- Precisione di ripetizione: ± 0,1 mm
- Risoluzione: 50 µm
- Grado di protezione: IP67/IP69K
I vantaggi
Il sistema di posizionamento induttivo PMI120-F90 non presenta parti mobili, ed è quindi privo di usura. È resistente a contaminazioni e vibrazioni. Il dispositivo è disponibile con interfaccia IO-Link opzionale. La comunicazione IO-Link consente una parametrizzazione particolarmente semplice; oltre ai valori misurati estremamente accurati, i dati possono essere richiamati per l'utilizzo nella diagnostica integrata e nell'ottimizzazione dei processi.
In breve
- Misurazione precisa e continua della posizione del ballerino
- Sensore senza parti mobili per misurazioni senza contatto e assenza di usura
- Resistente a vibrazioni e contaminazione
- IO-Link opzionale per semplice parametrizzazione e diagnostica continua


