Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Soluzione personalizzata per la modernizzazione di un parco serbatoi

 Distributore di campo

Distributore di campo antideflagrante per il collegamento di tutti i segnali di campo tramite Ethernet-APL

L'applicazione

L'uso sostenibile delle risorse e la protezione completa dell'ambiente sono tra le sfide globali più urgenti del nostro tempo. Le aziende specializzate nella gestione efficiente dei rifiuti e nel riciclaggio delle risorse svolgono un ruolo centrale nell'affrontare questo compito. Per garantire il funzionamento regolare e sicuro dei loro impianti, non solo è necessario ottimizzare costantemente i processi, ma è anche necessario rispettare le norme di protezione contro le esplosioni.

Questo compito è stato affrontato anche da un'azienda che ha chiesto a Pepperl+Fuchs di fornire una soluzione per adattare la tecnologia di controllo nel proprio parco serbatoi per la gestione e il trattamento dei rifiuti. L'obiettivo del progetto era convertire l'installazione PROFIBUS PA esistente alla comunicazione digitale con l'aiuto degli esperti di protezione elettrica contro le esplosioni. Il motivo era che alcuni strumenti non erano classificati per la zona 2 ATEX/IECEx e i distributori di campo in alluminio non erano dotati di protezione contro i cortocircuiti. Inoltre, si verificavano sempre più spesso infiltrazioni di umidità e la conseguente corrosione dei contatti, con il rischio di guasti a interi segmenti del bus di campo e ripetuti arresti dell'impianto di stoccaggio, con conseguenti perdite di tempo e costi elevati.

L'obiettivo

La conversione della tecnologia di controllo alla comunicazione digitale doveva essere accompagnata da una maggiore protezione dai guasti, una gestione avanzata delle risorse e opzioni diagnostiche all'avanguardia per consentire un monitoraggio altamente affidabile del sistema e prevenire guasti futuri. L'obiettivo era quello di collegare in modo sicuro ed economico alla tecnologia di controllo diversi tipi di segnali, quali manometri statici per la misurazione del livello, forche vibranti per avvisi di troppo pieno e di inattività, sensori di temperatura, sensori di prossimità e vari dispositivi di flusso e analisi. Poiché il parco serbatoi è classificato ATEX/IECEx Zona 2, l'intera soluzione doveva essere fornita completamente certificata e pronta per l'uso.

Distributori di campo su misura con MIO (multi-input/output) consentono l'acquisizione efficiente di fino a 24 ingressi e uscite discreti per la dorsale Ethernet.

La soluzione

Dopo una dimostrazione dal vivo completa presso la sede del cliente da parte del team di vendita Pepperl+Fuchs, il cliente ha optato per la comunicazione digitale basata sull'interruttore di campo Ethernet-APL di Pepperl+Fuchs. Questo prodotto è risultato particolarmente convincente grazie al suo design e alla sua configurazione semplici, alle funzioni diagnostiche complete e alla possibilità di collegare i segnali PROFIBUS PA già utilizzati nel parco serbatoi al sistema di controllo in modo efficace e con una suscettibilità agli errori minima. La competenza di Pepperl+Fuchs in materia di soluzioni si è rivelata decisiva: gli esperti di protezione elettrica contro le esplosioni dei Solution Engineering Center (SEC) dell'azienda hanno sviluppato soluzioni per custodie in acciaio inossidabile precablate e certificate secondo le norme ATEX/IECEx per la Zona 2, basate sul principio "one-stop shopping". Queste includono il TM-I (dispositivo TM-I (temperature multi-input) per sensori di temperatura o sensori analogici o il MIO (multi-input/output) per un massimo di 24 ingressi e uscite discreti in un distributore di campo per l'acquisizione efficiente dei segnali di campo per la dorsale Ethernet.

Per garantire una tenuta affidabile contro l'umidità, sono stati installati pressacavi e dispositivi di sfiato di alta qualità in conformità con le specifiche del cliente. Lo sviluppo, la produzione e la consegna di questa soluzione sono stati effettuati in stretta collaborazione con il cliente in ogni fase, al fine di garantire che soddisfacesse esattamente i suoi requisiti e fornisse un pacchetto completo.

Caratteristiche tecniche

  • Tutti i componenti sono certificati per l'uso in ATEX/IECEx Zona 2.
  • Soluzioni di distributori di campo completamente certificate in acciaio inox 316 L
  • Interruttore di campo Ethernet-APL su guida per il collegamento semplice di tutti i segnali di campo al sistema di controllo
  • Gestione semplice delle risorse e diagnostica coerente tramite backbone Ethernet
  • Fino a 24 ingressi e uscite per distributore di campo

I vantaggi

Con questo progetto, Pepperl+Fuchs ha sottolineato la propria posizione di partner in grado di offrire non solo componenti e tecnologie, ma anche soluzioni complete sofisticate e personalizzate. I clienti ricevono soluzioni plug-and-go completamente certificate e protette contro le esplosioni che possono essere installate immediatamente. L'implementazione della soluzione completa sviluppata in questo caso ha consentito al cliente di ottenere un notevole risparmio sui costi, una rapida messa in servizio e una riduzione della complessità e dei rischi. Soluzioni durevoli in acciaio inossidabile con protezioni di segmento integrate (MIO o TM-I) e alimentatori sostituiscono i distributori di campo in alluminio utilizzati in precedenza, che erano soggetti a guasti e corrosione. Tutti i segnali di sistema sono integrati in un'architettura di controllo completamente digitalizzata tramite l'interruttore di campo su guida Ethernet-APL, creando opzioni complete per una semplice gestione delle risorse e una diagnostica end-to-end. Ciò consente al cliente di concentrarsi sui processi principali del proprio sistema senza doversi occupare costantemente della protezione elettrica contro le esplosioni e della trasmissione dei segnali.

In sintesi

  • Soluzione completa per la modernizzazione e la digitalizzazione completa della tecnologia di controllo nei parchi serbatoi
  • Maggiore disponibilità e costi di manutenzione ridotti grazie al successo della revisione
  • Integrazione economica della strumentazione discreta e analogica esistente
  • Messa in servizio rapida grazie a componenti preassemblati e semplice riconoscimento degli strumenti
  • Assistenza completa durante l'intero processo, dalla progettazione e assistenza al progetto fino alla fase di progettazione e accettazione del prodotto.

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!