Determinazione affidabile della posizione per i veicoli a guida automatica
L'applicazione
In settori come quello automobilistico e dell'ingegneria meccanica, i veicoli a guida automatica (AGV) sono spesso integrati nelle linee di produzione automatizzate. Ad esempio, trasportano il telaio lungo un percorso predefinito alle varie stazioni di assemblaggio. In tali stazioni e punti di trasferimento, in particolare quando si utilizzano robot, gli AGV sono allineati con precisione per consentire un'interazione fluida. Gli operatori lavorano e si spostano lungo le linee di produzione; nelle immediate vicinanze possono trovarsi molti veicoli.
L'obiettivo
La guida e il posizionamento accurati degli AGV sono un requisito fondamentale per un funzionamento regolare in tutta la linea di produzione. Per proteggere in modo affidabile persone e materiali da incontri indesiderati, il posizionamento degli AGV deve essere sempre sicuro dal punto di vista funzionale. Deve essere anche mantenuta la corretta distanza tra i singoli veicoli. Il posizionamento sicuro deve soddisfare i requisiti di SIL 3 o PL e ed essere progettato con la robustezza necessaria.

La soluzione
Il sistema di posizionamento safePGV permette un posizionamento assoluto affidabile in conformità con SIL 3/PL e utilizzando un solo sensore. La nuova tecnologia di sicurezza combina un dispositivo di lettura 2D con un nastro di codifica Data Matrix multicolore. Ogni singolo codice è quindi già intrinsecamente ridondante. Gli anelli LED con luce rossa e blu consentono la lettura dei codici di colore diverso. L'algoritmo sicuro del firmware confronta i segnali ottici. Un controller di sicurezza esegue un controllo di plausibilità indipendente. Solo allora i dati sono trasmessi al controller di sicurezza. Inoltre, l'ampia finestra di lettura del sensore è in grado di rilevare cinque codici Data Matrix allo stesso tempo, per garantire una determinazione della posizione ±0,2 mm anche in caso di codici fortemente contaminati o danneggiati. Sono disponibili barre codificate in metallo rugged per sezioni della linea soggette a forti sollecitazioni meccaniche.
Caratteristiche tecniche
- Posizionamento preciso a ±0,2 mm
- Posizione sicura secondo SIL 3/PL e
- Interfaccia PROFIsafe
- Alta compatibilità con la luce ambientale (30.000 lux)
- Distanza di traslazione fino a 100 km
- Campo visivo tipico 120 mm × 80 mm
- Grado di protezione: IP67
I vantaggi
Il sensore vanta un'ampia profondità di messa a fuoco e può essere montato ad una distanza fino a 130 mm dal nastro di codifica Data Matrix. La variazione del codice disponibile è sufficiente per una distanza fino a 100.000 m, che può anche consentire raggi di curvatura stretti. I nastri di codifica possono essere interrotti fino a 75 mm senza influire sul processo di rilevamento. Oltre al posizionamento assoluto, il sensore fornisce anche tutti i valori per un controllo affidabile. Mediante la trasmissione della posizione Y e dell'angolo, è possibile correggere in ogni momento le deviazioni del percorso. La posizione safe X garantisce la distanza di sicurezza degli AGV e quindi anche la protezione delle persone tra i veicoli. Il dispositivo compatto può essere utilizzato anche in veicoli di piccole dimensioni; la messa in servizio segue il principio del plug-and-play. Il protocollo PROFINET PROFIsafe permette l'integrazione in qualsiasi controller di sicurezza.
In breve
- Posizionamento assoluto sicuro conforme a SIL 3/PL con un unico sensore
- I codici colore di grandi dimensioni offrono informazioni affidabili per un posizionamento ad alta precisione
- Posizionamento affidabile anche con codici sporchi o danneggiati
- Barre codificate in metallo per sezioni della linea sottoposte a sollecitazioni meccaniche
- Dispositivo compatto adatto a spazi ristretti
- Messa in servizio plug-and-play


