Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Blocco digitale e segnalazione per lavori di manutenzione con permessi speciali per lavori a caldo con dispositivi mobili

Aumentare la produttività nell'industria di processo

impianto chimico
lavoratore mobile che utilizza uno smartphone per la gestione degli ordini di lavoro

L'applicazione

Il blocco e l'etichettatura digitali sono il processo di disattivazione e messa in sicurezza di apparecchiature, macchinari o processi per impedire che energia pericolosa venga reintrodotta durante lavori di manutenzione o riparazione eseguiti da un dispositivo mobile. Ciò include la chiusura di circuiti e valvole, la neutralizzazione di temperature estreme, il blocco di parti mobili e altro ancora.

Sebbene i termini "lockout" e "tagout" siano spesso usati in modo intercambiabile, il loro significato non è lo stesso. Un lockout si verifica quando una fonte di energia (elettrica, meccanica, idraulica, pneumatica, chimica, termica o di altro tipo) viene fisicamente isolata dal sistema che la utilizza (una macchina, un'apparecchiatura o un processo). Il tagout è il processo di apposizione di un'etichetta o di un tag che contiene informazioni su ciò che sta accadendo sulla macchina o sul sistema e sul perché è importante. Nel caso del lockout e tagout digitale, queste procedure vengono eseguite digitalmente da dispositivi mobili, in qualsiasi momento e ovunque.

L'obiettivo

Un'azienda brasilese operante nel settore petrolifero e del gas naturale era alla ricerca di un concetto per creare un ambiente digitale che eliminasse i processi cartacei nelle procedure di blocco e segnalazione. In passato, per registrare le procedure di sicurezza venivano utilizzate tonnellate di carta. Era inoltre difficile ottenere le firme di approvazione e alla fine qualcuno doveva inserire tutte le informazioni nel computer, con il rischio di errori che richiedevano diversi giorni per essere corretti. La raccolta dei dati è fondamentale quando si tratta di collegare i lavoratori in prima linea. Le soluzioni mobili aiutano le aziende ad acquisire i dati direttamente dai lavoratori in prima linea e a risolvere più rapidamente i problemi operativi e di sicurezza. Le informazioni dettagliate sui dati e le capacità di comunicazione supportano le conversazioni giuste al momento giusto, consentendo di risparmiare tempo e denaro.

La soluzione

Le soluzioni digitali di lockout e tagout di Pepperl+Fuchs consentono agli utenti di caricare facilmente tutti i documenti procedurali esistenti, gestire i registri delle risorse, collegare le procedure a qualsiasi dispositivo o macchina, eseguire e visualizzare le procedure di lockout e tagout e condividere immagini tramite la fotocamera integrata nel dispositivo, mantenere e aggiornare gli elenchi e le gerarchie delle apparecchiature e migliorare le attività di manutenzione e pianificazione utilizzando dispositivi mobili come lo smartphone ecom Smart-Ex® 03 e il lettore portatile Bluetooth® per codici a barre/RFID Ident-Ex® 01 a sicurezza intrinseca, nonché i transponder RFID Pepperl+Fuchs. I dispositivi sono dotati di tecnologia NFC per la lettura dei tag e Wi-Fi per consentire applicazioni wireless. Ora è possibile visualizzare immagini da telecamere a 360° e punti di blocco e tag in realtà aumentata o su TV a schermo piatto, nonché visualizzare lo stato (bloccato, testato, ecc.) nelle sale di controllo.

Caratteristiche tecniche

Tutti i prodotti sono certificati per Zona 1/21, Div. 1.

Smart-Ex® 03:

  • Smartphone 5G ad alte prestazioni con display da 6 pollici
  • Consigliato per Android Enterprise (AER)
  • Batteria potente e sostituibile da 4.400 mAh

Ident-Ex® 01:

  • Accoppiabile con qualsiasi dispositivo Bluetooth
  • Ideale per scansioni rigorose e raccolta intensiva di dati
  • Elevata flessibilità grazie ai moduli testa intercambiabili

Transponder RFID IQC21-30-EX:

  • Approvazione ATEX per Zona 1/21
  • Conforme alla norma ISO 15693
  • Memoria disponibile: 896 bit

I vantaggi

Con il blocco e la segnalazione digitali, la produttività nell'industria di processo aumenta in modo significativo. Le soluzioni per lavoratori mobili connessi consentono un flusso di lavoro guidato con comunicazione bidirezionale che indirizza i lavoratori attraverso i passaggi corretti, eliminando le rielaborazioni nell'amministrazione e sul campo. Non è più necessario perdere tempo per trasferire i dati dai fogli di calcolo sul campo al computer. Con le soluzioni digitalizzate, l'intero database può essere esportato sul PC in formato .xls. Tutte le ispezioni e i rapporti possono essere esportati in formato PDF, eliminando la necessità di stampe. Ciò garantisce una gestione efficace dello stato di avanzamento delle ispezioni. I dispositivi mobili sono certificati a livello globale ed è disponibile un team di assistenza locale per rispondere rapidamente e direttamente alle richieste dei clienti.

In sintesi

  • Riduce i costi diminuendo il tempo perso dai dipendenti
  • Migliora la produttività riducendo i tempi di fermo macchina
  • Riduce le rielaborazioni nelle attività amministrative e sul campo
  • Migliora le attività di manutenzione e pianificazione

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!