Elaborazione dei segnali digitali sulle piattaforme di perforazione offshore

L'applicazione
Le piattaforme di produzione nell'industria petrolifera e del gas utilizzano grandi apparecchiature meccaniche che dipendono inevitabilmente dai lubrificanti per il loro corretto funzionamento. I sistemi di lubrificazione automatica garantiscono una disponibilità ottimale e una lunga durata dei sistemi.
Questi sistemi consentono di eseguire la lubrificazione automaticamente mentre l'apparecchiatura è in funzione, senza alcun intervento. Ciò garantisce la massima efficienza e sicurezza sul lavoro per i dipendenti in loco in ogni momento. Per questo produttore di sistemi di lubrificazione e oli, è necessario collegare il sistema di lubrificazione automatica al sistema di controllo del processo tramite comunicazione digitale via bus di campo.
L'obiettivo
Le valvole e gli altri segnali discreti provenienti dal sistema di lubrificazione devono essere collegati al sistema di controllo tramite PROFIBUS.

La soluzione
L'ingegnere meccanico e il suo integratore di sistemi hanno scelto di collegare i sistemi di lubrificazione tramite l'infrastruttura FieldConnex di Pepperl+Fuchs. Ciò comporta l'utilizzo del nuovo accoppiatore di segmenti base, FieldBarrier, e, in particolare, del Multi-Input/Output (MIO) della gamma FieldConnex. I vari segnali provenienti da sensori semplici e discreti vengono collegati all'infrastruttura digitale tramite MIO. Il Multi-Input/Output FieldConnex è quindi installato nelle immediate vicinanze dei sensori nella zona pericolosa, Zona 1, riducendo al minimo il cablaggio necessario. Tramite il MIO è possibile controllare fino a quattro valvole e monitorarne automaticamente gli inceppamenti. Il monitoraggio integrato del tempo di separazione e del tempo di funzionamento delle valvole emette un segnale di allarme al superamento dei valori limite, fornendo una diagnostica affidabile dello stato. I test di corsa parziale garantiscono che le valvole che vengono azionate raramente, come le valvole di sicurezza, siano sempre operative. Il MIO monitora tutti i collegamenti per individuare eventuali rotture dei cavi e cortocircuiti.
I vantaggi
Il FieldConnex MIO collega quattro diversi tipi di segnali tramite comunicazione digitale end-to-end con il sistema di controllo. Ciò significa che è possibile implementare quasi tutte le applicazioni, garantendo la massima flessibilità nella progettazione dell'impianto. I sensori non richiedono alcuna fonte di corrente aggiuntiva, il che comporta un ulteriore notevole risparmio sui costi. La diagnostica completa del MIO consente una manutenzione proattiva e basata sulle esigenze. Inoltre, i test di corsa parziale massimizzano l'efficienza prolungando gli intervalli di manutenzione delle valvole. Nel complesso, queste funzioni prevengono i tempi di fermo non pianificati e garantiscono l'efficienza economica dell'impianto. Sia l'ingegnere meccanico che l'integratore di sistema si sono convinti a utilizzare la comunicazione digitale dopo un'intensa consulenza e un buon supporto da parte del reparto vendite. La facilità con cui il progetto è stato implementato fa sì che l'integratore di sistema proporrà il MIO anche in progetti con altri partner commerciali.
In sintesi
- Collega fino a 12 segnali discreti alla tecnologia di controllo
- Monitor diagnostico aggiuntivo per rotture dei conduttori e cortocircuiti
- Monitoraggio integrato del tempo di separazione e del tempo di funzionamento delle valvole
- Test automatico di corsa parziale per intervalli di manutenzione prolungati
- Consente la manutenzione predittiva
FieldConnex® multi-input/output
Il FieldConnex Multi-Input/Output apre nuove possibilità agli utenti per l'acquisizione di segnali digitali di ingresso e uscita nell'automazione di processo.
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!