Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Soluzione digitale per la configurazione, la gestione e il monitoraggio in tempo reale dei dispositivi mobili

prodotti e servizi digitali chiave visiva

L'applicazione

Le piccole e medie imprese utilizzano sempre più spesso dispositivi mobili di proprietà dell'azienda. Questi dispositivi servono principalmente come strumenti di comunicazione, ma possono anche essere utilizzati come hub digitali o per la protezione dei lavoratori isolati. Per questo motivo, smartphone e tablet vengono distribuiti in tutto il mondo, il che significa che la gestione dei dispositivi può richiedere molto tempo e impegno. Ciò comporta un notevole dispendio di risorse preziose, soprattutto per le piccole e medie imprese.

Le grandi aziende dotano anche i subappaltatori di dispositivi mobili di proprietà dell'azienda. Ciò rende più facile per questi lavoratori verificare e rispettare gli standard di sicurezza. Inoltre, i dipendenti di terze parti hanno spesso bisogno di accedere ad app e informazioni interne per svolgere il proprio lavoro. Per questo motivo, i dispositivi di terze parti rappresentano un rischio per la sicurezza dei dati.

L'obiettivo

Per le piccole e medie imprese, un sistema di mobile device management (MDM) funzionante deve essere facile da implementare e utilizzare. La gestione centralizzata dei dispositivi non solo consente di risparmiare tempo nella manutenzione, ma garantisce anche una gestione uniforme dei dati e della sicurezza. In questo modo, anche i subappaltatori possono essere facilmente integrati negli standard di sicurezza dell'azienda.

La soluzione

La soluzione MDM personalizzata di Pepperl+Fuchs è adatta sia alle grandi che alle piccole aziende. Si tratta di una soluzione immediata che può essere implementata senza grandi sforzi da parte del reparto IT. Ciò rende l'amministrazione dei dispositivi mobili più efficiente e sicura. I dispositivi possono essere impostati, gestiti, tracciati e configurati da una piattaforma centrale con un solo clic. Il reparto IT non deve più controllare e configurare ogni singolo dispositivo. Ciò consente di risparmiare tempo e risorse senza rinunciare a un'infrastruttura unificata e sicura.

I vantaggi

I lavori standard e le politiche aziendali rendono la configurazione dei dispositivi estremamente efficiente. Le app e le impostazioni richieste possono essere distribuite con unsolo clic: tutti gli aggiornamenti vengono trasferiti automaticamente al tablet o allo smartphone tramite una connessione online esistente. Ciò vale anche per le impostazioni WLAN, e-mail e VPN. Per selezionare le app specifiche dell'azienda, gli utenti devono semplicemente scaricarle dall'app store aziendale. In caso di problemi, tutti i dispositivi possono essere bloccati e ripristinati da remoto in qualsiasi momento, garantendo la sicurezza dei dati aziendali riservati. La soluzione offre anche la localizzazione in tempo reale, uno strumento aggiunto per la protezione dei lavoratori isolati.

In sintesi

  • Gestione di tutti i dispositivi mobili da un'unica piattaforma centrale
  • Registrazione centralizzata dei dispositivi e integrazione nell'IT aziendale
  • Aggiornamenti over-the-air e modifiche alla configurazione in tempo reale
  • Monitoraggio dello stato (in tempo reale) per ogni dispositivo
  • Localizzazione
  • Sicurezza del dispositivo
  • Soluzione immediata per le PMI
  • Gestione dei dispositivi di proprietà dell'azienda per utenti terzi

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!