Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Efficace protezione da collisioni per i robot per la pulizia

Un robot per la pulizia a guida autonoma in un edificio

I sensori a ultrasuoni funzionano in tutte le condizioni e su tutte le superfici

L'applicazione

I robot per la pulizia a guida autonoma sono sempre più utilizzati negli uffici e nei centri commerciali. Dopo l'orario di chiusura, si spostano in un modello a griglia definito sulle aree del pavimento da pulire. Gli ostacoli sono rilevati ed evitati automaticamente. Tuttavia, alcuni ostacoli non sono facilmente rilevabili. Ad esempio, porte e pareti in vetro sono difficili da individuare per i sensori ottici. Anche le superfici lucide e molto scure possono essere difficili da rilevare.

Robot per la pulizia scansiona l'ambiente circostante con sensori ad ultrasuoni

L'obiettivo

I robot per la pulizia non devono mai urtare contro ostacoli, quindi devono essere rilevate anche le superfici trasparenti. Il sensore utilizzato per la protezione da collisioni non solo deve rilevare in modo affidabile gli ostacoli, ma anche emettere il relativo segnale in modo abbastanza rapido, per permettere al robot a guida autonoma di frenare o cambiare direzione in tempo. È necessario un campo di protezione completo nella direzione di marcia con una zona cieca minima. Se si utilizzano più sensori per stabilire questo campo di protezione, non devono interferire l'uno con l'altro.

Serie 30GM per un'efficace protezione da collisioni per i robot per la pulizia

La soluzione

I sensori ad ultrasuoni, come ad esempio le serie 30GM e L2, rilevano gli oggetti indipendentemente dalle loro proprietà ottiche. Rilevano in modo affidabile le superfici trasparenti, riflettenti e irregolari, nonché superfici in cui il colore potrebbe rappresentare un problema. Il rilevamento non è influenzato dal materiale o dalla struttura degli ostacoli. I dispositivi sono compatti; vi è spazio sufficiente per svariati sensori, anche su robot per la pulizia più piccoli. A seconda delle dimensioni della parte anteriore del veicolo, i coni sonori di uno o più sensori possono configurare un campo di protezione completo. I dispositivi sono sincronizzati automaticamente in modo da non interferire con il funzionamento reciproco. La dimensione del cono sonoro può essere parametrizzata.

Caratteristiche tecniche

Serie 30GM

  • Principio di rilevamento: fotocellula a tasteggio
  • Range di rilevamento: max. 6000 mm
  • Tensione di esercizio: da 10 V CC a 30 V CC
  • Tipo di uscita: 1 uscita di commutazione (PNP o NPN)
  • Sincronizzabile
  • Grado di protezione IP65

Serie L2

  • Principio di rilevamento: fotocellula a tasteggio
  • Range di rilevamento: max. 4000 mm
  • Tensione di esercizio: da 10 V CC a 30 V CC / da 12 V CC a 30 V CC (con uscita di tensione analogica)
  • Tipo di uscita: 1 uscita di commutazione (PNP o NPN) / 2 uscite di commutazione (sia PNP che NPN) / 1 uscita analogica (corrente o tensione)
  • Sincronizzabile
  • Grado di protezione IP67

I vantaggi

I sensori ad ultrasuoni sono progettati per essere estremamente robusti e affidabili. Il rilevamento degli ostacoli da parte dei sensori ad ultrasuoni non solo funziona indipendentemente dalla struttura della superficie dell'ostacolo, ma non è neanche influenzato anche dall'accumulo di sporcizia o dalle condizioni ambientali e atmosferiche. Possono quindi essere utilizzati sia in esterni che in interni. L'installazione e la parametrizzazione sono semplici da eseguire. La sincronizzazione di più sensori genera un campo acustico continuo davanti al robot per la pulizia. I dispositivi soddisfano tutti i requisiti di qualità in fatto di rilevamento di oggetti e resistenza EMC.

In breve

  • Il funzionamento non è influenzato da sporco o da fattori ambientali
  • Rilevamento affidabile indipendentemente dalla struttura della superficie e dalle proprietà ottiche degli ostacoli
  • Campo di protezione completo nella direzione di marcia con una zona cieca minima
  • Design compatto e robusto
  • Montaggio facile e flessibile