Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Garantire la sicurezza della consegna e dello stoccaggio dell'idrogeno nelle stazioni di rifornimento

Monitoraggio dei processi di rifornimento con tablet protetti contro le esplosioni

stazione di rifornimento di idrogeno

L'applicazione

Nelle stazioni di rifornimento di idrogeno, l'idrogeno è immagazzinato in serbatoi. Questi serbatoi vengono regolarmente riempiti con idrogeno in forma gassosa o liquida, che viene spesso trasportato alla stazione di rifornimento tramite camion. L'utilizzo di un tablet certificato per l'uso in aree pericolose e dotato delle app appropriate può aiutare a ottimizzare e garantire la sicurezza sia del monitoraggio del processo che del processo stesso di rifornimento dei serbatoi di carburante.

L'obiettivo

Quando si lavora in aree pericolose, come ad esempio durante l'alimentazione e il rifornimento dei serbatoi a bassa pressione nelle stazioni di rifornimento di idrogeno, la sicurezza dei dipendenti è fondamentale. La sfida più grande di questa applicazione è il rispetto delle severe misure di sicurezza per il processo di rifornimento. La consegna dell'idrogeno e il rifornimento dei serbatoi possono essere effettuati solo da spedizionieri specializzati sotto la supervisione di personale qualificato. Per garantire un'assistenza rapida in caso di emergenza, è necessario un sistema completo di protezione per lavoratori isolati che soddisfi i requisiti di sicurezza e comunicazione con il lavoratore mobile.

Serie di tablet Tab-Ex® 05

La soluzione

La soluzione completa all-in-one con telefoni e tablet a sicurezza intrinseca di Pepperl+Fuchs costituisce la base tecnologica per le applicazioni in rete. La soluzione mobile è collegata alla sala di controllo e fornisce l'infrastruttura per la gestione delle stazioni di rifornimento e delle autocisterne. Ogni processo è monitorato dal personale operativo nella sala di controllo. Il tablet Tab-Ex® 05 certificato ATEX supporta il lavoratore mobile in tutti questi processi facilitando la comunicazione tramite reti LTE e Wi-Fi. Ciò garantisce un'ampia copertura di rete in tutte le aree e situazioni, assicurando al contempo una bassa latenza di rete, eccellenti velocità di trasferimento dati e una qualità vocale eccezionale. I pulsanti fisici del Tab-Ex 05 consentono inoltre agli utenti di utilizzare il dispositivo anche indossando guanti, senza alcuna interazione aggiuntiva con lo schermo del tablet.

Caratteristiche tecniche

  • Tab-Ex 05 compresse certificate per l'uso in Zona 1/21, Div. 1 e in Zona 2/22, Div. 2
  • Ultimo sistema operativo Android™
  • Temperatura di esercizio: da –20 °C a +55 °C
  • Potente batteria da 5050 mAh
  • Fotocamera anteriore e posteriore (disponibile opzionalmente senza fotocamere)
  • Grado di protezione: IP68

I vantaggi

I dispositivi mobili con protezione contro le esplosioni di Pepperl+Fuchs offrono una vasta gamma di vantaggi, soprattutto se utilizzati in combinazione con software professionali di partner. Oltre alla maggiore sicurezza garantita da un sistema di protezione per lavoratori isolati economico, efficiente e senza soluzione di continuità , il sistema consente di ottenere un notevole risparmio sui costi e un ROI in pochi mesi. Il monitoraggio continuo dei dispositivi (posizione GPS, livello della batteria, qualità del segnale, stato della connessione) e le notifiche automatiche all'entrata e all'uscita dall'area della stazione di rifornimento fanno sì che il supervisore non debba più essere presente sul posto. Il supervisore può invece trovarsi nella sala di controllo e verificare in pochi secondi se si tratta di un allarme o di un falso allarme e reagire di conseguenza. Il sistema consente di documentare le situazioni di emergenza registrando le comunicazioni vocali, i video in streaming, le posizioni GPS e i registri degli eventi. La documentazione dell'intero processo di soccorso consente di analizzare e valutare il processo, fornendo una base efficace per ottimizzare le procedure di allarme e garantire la sicurezza legale. Di conseguenza, è possibile utilizzare una gestione intelligente per ottimizzare i processi e migliorare la relativa pianificazione.

In sintesi

  • Tab-Ex 05 è un tablet Android protetto contro le esplosioni certificato per l'uso in aree Zona 1/21 e Divisione 1.
  • La protezione per lavoratori isolati avvisa immediatamente i soccorritori in caso di emergenza
  • La videosorveglianza cloud consente di trasmettere i video in streaming alla sala di controllo in tempo reale e di creare una registrazione sul server.
  • La soluzione di mobile device management definisce i diritti di accesso caso per caso e blocca le applicazioni non necessarie.
  • Il geofencing viene utilizzato per rilevare la posizione GPS del lavoratore mobile.

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!