Scatola di giunzione con protezione contro le esplosioni e finestra di ispezione per ispezioni rapide e semplici

La serie di involucri GR consente applicazioni in ambienti difficili e gravosi
L'applicazione
La costa nord-occidentale dell'Australia è nota per i suoi giacimenti di petrolio e gas . Le materie prime disponibili vengono estratte utilizzando piattaforme di produzione offshore e pompate a terra tramite condutture. I sistemi di controllo dei processi utilizzati a questo scopo non sono solo esposti a temperature estremamente elevate, ma anche agli effetti costanti dell'aria salina marina.
Il cliente, un'azienda energetica globale con sede in quella località, necessitava di scatole di derivazione con certificazione IECEx per il cablaggio, in grado di resistere a lungo termine alle condizioni ambientali estreme. Di conseguenza, si è cercata una soluzione che semplificasse i test mensili dell'intero cablaggio e riducesse in modo significativo i tempi e i costi associati.
L'obiettivo
Nello sviluppo di una soluzione che soddisfacesse i requisiti speciali dell'applicazione, Pepperl+Fuchs doveva soddisfare non solo i requisiti per la protezione contro le esplosioni, ma anche quelli per un'estrema resistenza alla corrosione. Inoltre, era necessario trovare un modo per eseguire i test richiesti a intervalli regolari senza grandi sforzi.
Per controllare i collegamenti dei cavi era necessario aprire ogni singola scatola di derivazione e poi richiuderla. Ciò comportava l'invalidità della certificazione esistente e richiedeva molto tempo e denaro per ripetere i test e dimostrare che la protezione contro le esplosioni era ancora efficace.

La soluzione
In collaborazione con il cliente, Pepperl+Fuchs ha sviluppato scatole di giunzione appositamente progettate per tali applicazioni, note come GR.CSW. Sono realizzate in poliestere rinforzato con fibra di vetro (GRP), un materiale estremamente resistente alle intemperie, durevole ed economico. Una caratteristica speciale della scatola è una finestra di ispezione integrata, dotata di un coperchio di protezione chiuso in modo affidabile da una molla. Le scatole sono certificate IECEx e sono adatte per installazioni che devono soddisfare tutti i requisiti standard di protezione contro le esplosioni.
Caratteristiche tecniche
- Involucro in poliestere rinforzato con fibra di vetro (GRP)
- Finestra di visualizzazione con sportello rimovibile o a chiusura automatica
- Installazione in Zona 1, 2, 21 e 22
- Certificato Ex eb, Ex ia ed Ex tb
- Campo di temperatura −40 °C ... +55 °C
- Configurazione della funzione di protezione dei terminali e degli ingressi dei cavi, nonché tipo di pressacavo in base alle specifiche
- Grado di protezione (IP66)
- Tensione di esercizio 1000 V CA max.
I vantaggi
L'azienda energetica ha scelto Pepperl+Fuchs perché aveva bisogno di un partner in grado di lavorare a stretto contatto con il personale in loco per sviluppare una soluzione su misura per le esigenze complesse e che superasse le aspettative del mercato. A ciò si aggiunge il supporto dei team di vendita e assistenza tecnica globali. Pepperl+Fuchs ha consentito al cliente di sviluppare una custodia certificata IECEx che, grazie al suo concetto pratico e ben studiato, riduce significativamente i costi di ispezione futuri.
La finestra di ispezione offre una soluzione pratica e semplice che garantisce vantaggi decisivi in termini di costi e tempo durante l'ispezione dell'impianto elettrico. L'ispezione visiva dello stato dei collegamenti elettrici non richiede più l'apertura della scatola di derivazione. Ciò elimina la necessità di una ricertificazione che richiede molto tempo e l'intero processo di ispezione viene completato in pochi minuti. La scatola di derivazione è inoltre estremamente robusta e può quindi resistere anche alle condizioni operative particolari di un impianto petrolchimico situato in prossimità del mare.
In sintesi
- Custodia robusta e resistente per condizioni climatiche estreme in ambienti difficili e potenzialmente esplosivi
- Riduzione dei tempi e dei costi di manutenzione e ispezione
- Visione diretta dei componenti installati internamente senza dover aprire l'involucro
- Diversi collegamenti e ingressi cavi secondo le specifiche del cliente
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!