Protezione contro le esplosioni per sistemi antincendio su piattaforme petrolifere

L'applicazione
Le tragedie avvenute sulle piattaforme petrolifere Piper Alpha e Deepwater Horizon hanno dimostrato l'importanza di sistemi di sicurezza perfettamente funzionanti per rilevare e spegnere gli incendi. I sistemi a schiuma ad aria compressa (CAFS) sono efficaci nella lotta contro gli incendi di petrolio sulle piattaforme offshore grazie alla qualità costantemente elevata della schiuma, alla protezione contro la riaccensione del fuoco e alla protezione delle aree ancora non interessate dall'incendio. Questo sistema è progettato e prodotto da Ai Group, nota azienda francese specializzata in sistemi di controllo per la protezione antincendio, ed è attualmente in funzione su una piattaforma petrolifera al largo delle coste della Nigeria.
L'obiettivo
Sulle piattaforme petrolifere esiste sempre il rischio di atmosfere pericolose classificate come Zona 1 o Zona 2 o Classe I, Divisione 1 o 2. Di conseguenza, anche il sistema di controllo della sicurezza antincendio deve essere protetto. Per evitare che il sistema di controllo provochi un'esplosione, deve essere adeguatamente equipaggiato per l'uso in aree pericolose della Zona 1.

La soluzione
La protezione contro le esplosioni è stata ottenuta progettando una stazione di controllo rigida a prova di fiamma utilizzando una custodia Ex d della serie EJB realizzata in acciaio inossidabile 316L altamente resistente alla corrosione. Le spie luminose e gli attuatori, come pulsanti e interruttori di comando, hanno il tipo di protezione "a prova di fiamma", che li rende ideali per gli ambienti difficili in cui opera l'impianto. La stazione di controllo è ben integrata e posizionata centralmente all'interno dello skid del sistema di controllo della protezione antincendio.
I vantaggi
Una stazione di controllo antideflagrante completamente certificata ATEX e IECEx garantisce la protezione contro le esplosioni all'interno del sistema di controllo antincendio. Ciò assicura il funzionamento corretto e affidabile del sistema antincendio in caso di necessità. La custodia Ex d è inoltre estremamente resistente, anche in aree pericolose, grazie alla sua struttura robusta e all'elevata resistenza alla corrosione.
In sintesi
- Certificazione ATEX e IECEx per Zona 1
- Protegge l'impianto antincendio dai rischi di esplosione
- Completamente integrato nel telaio
- Robustezza
- Elevata resistenza alla corrosione
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!