Raffreddamento dell'acqua di alimentazione nelle centrali elettriche a carbone

L'applicazione
Il vapore generato in una centrale elettrica per azionare le turbine viene convertito in acqua liquida dopo l'ultimo stadio della turbina. Questo processo avviene in un condensatore. L'acqua di raffreddamento viene pompata nel condensatore tramite un sistema di tubazioni. Il calore del vapore viene trasferito all'acqua di raffreddamento; il vapore si condensa e viene quindi reimmesso nella caldaia come acqua di alimentazione. L'acqua di raffreddamento riscaldata viene raffreddata nella torre di raffreddamento o immessa direttamente in un corpo idrico esistente.
L'obiettivo
L'obiettivo è monitorare la portata della pompa dell'acqua di raffreddamento in modo che nel condensatore avvenga un processo di condensazione continuo. Oltre alla temperatura dell'acqua in circolazione, viene misurata anche la temperatura dell'acqua di raffreddamento riscaldata; per motivi ambientali, esistono limiti alla quantità di calore e alla temperatura dell'acqua che può essere scaricata nell'acqua in circolazione.
I vantaggi
I moduli di interfaccia del sistema K, dotati di isolamento galvanico e sicurezza funzionale fino a SIL3, trasmettono i segnali tra i singoli componenti del sistema e la sala di controllo senza alcuna interferenza. I signal conditioner senza certificazione di protezione contro le esplosioni vengono utilizzati generalmente nelle applicazioni con acqua di raffreddamento. Con il sistema K è possibile soddisfare qualsiasi esigenza con moduli di un unico portafoglio. Il sistema SC, compatto ed economico, è ideale per la trasmissione di misurazioni analogiche. I suoi moduli, larghi solo sei millimetri e montati su una guida DIN, garantiscono un isolamento galvanico sicuro tra il campo e il lato di controllo.

La soluzione
Per ottimizzare la portata dell'acqua di raffreddamento in base alla quantità di calore trasferita al condensatore e alla temperatura dell'acqua in circolazione, la velocità delle pompe dell'acqua di raffreddamento e la portata vengono monitorate da convertitori di frequenza in combinazione con alimentatori per trasmettitori. Oltre alla misurazione della velocità, i convertitori di frequenza dispongono anche di una funzione di rilevamento dello scorrimento per rilevare sovraccarichi o la presenza di ostruzioni causate da corpi estranei. La temperatura dell'acqua in flusso e dell'acqua di raffreddamento scaricata nel flusso viene misurata tramite un convertitore di temperatura con relè di soglia.
In sintesi
- Il flusso dell'acqua di raffreddamento è monitorato da alimentatori per trasmettitori utilizzati in combinazione con misuratori di portata.
- La velocità della pompa dell'acqua di raffreddamento è controllata da convertitori di frequenza, che servono anche a proteggere le pompe dell'acqua di raffreddamento dal sovraccarico.
- I convertitori di temperatura con relè di soglia per termocoppie, potenziometri e termometri a resistenza garantiscono il monitoraggio della temperatura dell'acqua di raffreddamento.
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!