Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Monitoraggio dell'altezza dei carrelli elevatori con scanner laser 2-D (sensore LiDAR 2-D)

Monitoraggio dell'altezza dei carrelli elevatori con scanner laser 2-D (sensore LiDAR 2-D)

L'applicazione

Nelle aree di produzione e nei centri logistici, i carrelli elevatori sono sempre in movimento tra diversi capannoni o parti di edifici. Spesso attraversano ingressi come le porte tagliafuoco tra i magazzini e le aree di produzione. Se l'altezza di sollevamento è eccessiva o se il carrello elevatore trasporta un carico particolarmente alto, potrebbe verificarsi una collisione con la parte superiore. È quindi necessario garantire, indipendentemente dall'attenzione del conducente, che l'altezza di sollevamento e il carico non superino l'altezza massima consentita.

L'obiettivo

Un'altezza di sollevamento eccessiva o un carrello elevatore carico di merci rappresentano un pericolo significativo. Anche una collisione minore con l'architrave può essere estremamente costosa: il carrello elevatore danneggiato rimane fuori servizio fino alla riparazione e una porta antincendio danneggiata crea un grave problema di sicurezza. Le porte e i portoni devono quindi essere protetti in modo affidabile contro le collisioni con i veicoli che li attraversano. Allo stesso tempo, devono essere garantiti processi logistici e di trasporto senza interruzioni .

Lo scanner laser R2000 (sensore LiDAR 2-D) è in grado di monitorare fino a quattro diversi campi di rilevamento e di emettere vari segnali di avviso.

La soluzione

Con un angolo di misurazione di 360° e un asse di scansione stabile e privo di oscillazioni, lo scanner laser 2D R2000 Detection (sensore LiDAR 2-D) è in grado di rilevare oggetti di dimensioni minime pari a 1 mm che si muovono nel suo campo di rilevamento. Poiché il punto più alto di un carrello elevatore può variare a seconda del carico, l'R2000 viene montato sul lato di una porta, posizionando l'asse di scansione appena sotto l'altezza massima di passaggio.

Poiché le condizioni locali intorno alle porte variano notevolmente, il campo di rilevamento del sensore può essere regolato in base alle diverse situazioni presenti in loco. Il sensore R2000 è in grado di monitorare fino a quattro campi di rilevamento diversi e di emettere vari segnali di allarme. Con un raggio di rilevamento fino a 30 m su oggetti naturali, il sensore R2000 è in grado di riconoscere situazioni pericolose e di attivare allarmi in una fase precoce.

Il software PACTware consente una rapida configurazione dei campi di rilevamento

I vantaggi

I quattro campi di rilevamento liberamente definibili possono essere configurati in pochi minuti in base all'applicazione specifica utilizzando il software gratuito PACTware. I carichi elettrici con segnalazioni visive o acustiche (fino a un carico di 100 mA) possono essere collegati direttamente alle uscite di commutazione dell'R2000; non è necessario un pannello di controllo aggiuntivo. In combinazione con l'intuitivo editor di campo, ciò garantisce una messa in servizio estremamente rapida e semplice.

Per il montaggio dello scanner è possibile utilizzare componenti standard economici. La combinazione di un ampio campo di rilevamento, un angolo di misura di 360° e la risoluzione angolare più elevata tra tutti gli scanner digitali I/O, pari a 0,071°, garantisce il rilevamento affidabile di tutti gli oggetti che si trovano nel campo di collisione, offrendo una soluzione sempre perfettamente adatta alle condizioni locali.

In sintesi

  • Monitoraggio affidabile delle porte
  • Rilevamento di oggetti di dimensioni pari a 1 mm
  • Misurazione a 360° per una visibilità completa
  • Campi di rilevamento liberamente configurabili
  • Facile da usare e veloce da mettere in funzione

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!