Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Analisi dell'idrogeno con protezione contro le esplosioni affidabile

Analizzatore per uso in stazioni di rifornimento di idrogeno

Soluzione standardizzata di purge e pressurizzazione per l'uso nelle stazioni di rifornimento di idrogeno

L'applicazione

Le celle a combustibile richiedono idrogeno (H2) con un elevato grado di purezza. Per evitare danni e garantire un funzionamento ottimale, la qualità del gas viene controllata nelle stazioni di rifornimento H2. Poiché l'idrogeno è un elemento infiammabile, le pompe di rifornimento si trovano sempre in un'area pericolosa. Tuttavia, in generale, le apparecchiature di analisi non dispongono di un'approvazione specifica per l'uso in aree pericolose e non devono essere utilizzate in tali aree senza ulteriori precauzioni.


L'obiettivo

Un grande produttore di apparecchiature di analisi con sede negli Stati Uniti desidera progettare una soluzione standard per il proprio portafoglio che consenta ai clienti finali di misurare la purezza dell'idrogeno direttamente presso gli impianti di rifornimento. Per raggiungere questo obiettivo, era necessario utilizzare le apparecchiature di analisi dell'idrogeno dell'azienda, che non disponevano della certificazione Ex, in aree pericolose. Pepperl+Fuchs è stata incaricata di fornire un tipo di protezione adeguato per i componenti, in modo da consentire l'utilizzo della soluzione in ambienti di zona 1/21 e zona 2/22.


Dettagli della soluzione: tubi speciali in acciaio inossidabile per gli analizzatori, maniglie delle porte per un accesso rapido e fori di aerazione per una protezione sicura contro le esplosioni.

La soluzione

I tre dispositivi di analisi necessari sono alloggiati in un involucro dotato di un sistema purge e pressurizzazione. Inoltre, sono state aggiunte molte altre utili caratteristiche. Ad esempio, sono state posate tubazioni speciali per gli analizzatori, sono state installate maniglie per le porte e sono stati praticati fori speciali in punti specifici per garantire che il processo di spurgo pulisca tutte le aree dell'atmosfera esplosiva. Per compensare l'elevata dissipazioone di potenza e mantenere sotto controllo lo sviluppo di calore, è stato installato un condizionatore d'aria all'esterno della custodia.

Una volta installati tutti i componenti necessari, la custodia viene prima spurgata con un gas inerte o aria pulita. All'interno della custodia viene quindi stabilita una sovrapressione di pochi millibar. La custodia, la valvola e lo sfiato di protezione della custodia del sistema garantiscono che nessun gas infiammabile possa penetrare nella custodia.

Il portafoglio Pepperl+Fuchs include il sistema Bebco EPS® serie 6500 per questo scopo. Il sistema funziona automaticamente ed esegue la procedura di spurgo in modo indipendente, genera la sovrapressione necessaria e la monitora continuamente. Grazie a un'interfaccia utente intuitiva, il sistema può essere configurato per soddisfare le esigenze specifiche di ogni applicazione. Inoltre, l'involucro è dotato di una funzione di bypass per facilitare la manutenzione e la messa in servizio.

Caratteristiche tecniche

  • Approvazioni globali ATEX e IECEx, ulteriori su richiesta
  • Adatto per applicazioni in Zone 1/21 e Zone 2/22
  • Analizzatori all'avanguardia per monitorare la qualità dell'idrogeno
  • Condizionatore per controllare lo sviluppo del calore
  • Finestra di visualizzazione per una visione diretta dei display dell'analizzatore
  • Facile accesso a tutte le attrezzature grazie alle porte su tutti i lati
  • Funzione bypass per una facile manutenzione e messa in servizio
Armadio con l'analizzatore

I vantaggi

Il cliente riceve una soluzione plug-and-go completamente certificata per l'uso presso impianti di rifornimento di idrogeno, che può offrire ai propri clienti finali come standard. I clienti finali, a loro volta, possono utilizzare la soluzione direttamente presso il proprio impianto di rifornimento.

Il sistema purge e pressurizzazione garantisce la protezione contro le esplosioni. In caso di guasto, l'unità di elaborazione spegne il dispositivo e invia un messaggio. Tuttavia, ciò avviene solo se i valori misurati scendono al di sotto del valore minimo di pressione predefinito per un determinato periodo di tempo. In caso di leggero calo della pressione, la compensazione delle perdite integrata compensa la perdita, consentendo di correggere il guasto durante il funzionamento.

Pepperl+Fuchs è un pioniere nella protezione contro le esplosioni e offre, oltre ai propri prodotti, anche servizi di ingegneria su misura, compresa la certificazione completa e la realizzazione di soluzioni per custodia in conformità alle direttive ATEX, IECEx e NEC.

In sintesi

  • Soluzione standard completamente certificata e pronta all'uso con spurgo e pressurizzazione
  • Misurazione precisa della purezza dell'idrogeno direttamente presso l'impianto di rifornimento
  • Approvazioni globali per uso internazionale
  • Tipo di protezione Ex p ottimale per tecnologie orientate al futuro

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!