Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

I sensori di sicurezza induttivi rilevano in modo affidabile la posizione dei sollevatori a forbice

I sensori di sicurezza induttivi rilevano in modo affidabile la posizione dei sollevatori a forbice

L'applicazione

Nelle linee di produzione dell'industria automobilistica, l'uomo e la macchina lavorano a stretto contatto in molti punti, ad esempio lungo i nastri trasportatori. I sollevatori a forbice vengono utilizzati in varie fasi della produzione, dalla costruzione della carrozzeriaall'assemblaggio finale. Essi spostano le carrozzerie all'altezza di lavorazione richiesta. Ciò consente agli operatori di svolgere le loro mansioni in modo ergonomico e, ad esempio, di montare gli interni, i sedili, i cerchioni e i paraurti in base alle esigenze del cliente.

L'obiettivo

Il movimento dei sollevatori a forbice non deve costituire un pericolo per le persone che lavorano nelle vicinanze. Durante il montaggio, i sollevatori a forbice si spostano automaticamente all'altezza di lavoro specificata. Le parti del sistema si muovono l'una contro l'altra mentre i sollevatori si regolano. Per garantire che nessuna parte del corpo dei lavoratori rimanga intrappolata tra le parti del sistema, i lavori sui sollevatori a forbice possono essere eseguiti solo se i sollevatori sono bloccati in posizione. Il pezzo sul tavolo può essere rilasciato per la lavorazione solo quando viene segnalata questa posizione finale.

Sensore di sicurezza induttivo sul sollevamento a forbice

La soluzione

I sensori di sicurezza induttivi sono ideali per il rilevamento affidabile della posizione finale dei sollevatori a forbice. Due sensori di sicurezza induttivi NSB15-L2M-2E2-V1-S2D2 possono essere utilizzati per rilevare la posizione finale: uno per lo stato retratto e uno per lo stato esteso. Il sensore è conforme alla norma SIL 2/PL d. Il suo design salvaspazio consente un montaggio flessibile e una facile integrazione nel sollevatore a forbice.

Caratteristiche tecniche

  • Design compatto cubico con base in metallo e testa sensibile orientabile
  • LED per indicazione dello stato di commutazione e di guasto
  • Distanza operativa: 15 mm (a filo), 20 mm (non a filo)
  • Applicazioni fino a Cat. 2, PL d/SIL 2 possibili (utilizzabili in modo ridondante fino a Cat. 3, PL e/SIL 3)

I vantaggi

I sensori di sicurezza induttivi non hanno banda morta e quindi non richiedono una distanza minima dal target. Come target possono essere utilizzati attuatori metallici standard ouna parte metallica della struttura di supporto. Non è necessario effettuare regolazioni sul bersaglio o sulla parte della macchina. Il sensore di sicurezza è certificato TÜV e presenta elevati valori di sicurezza. Ciò significa che può essere integrato direttamente nel circuito di sicurezza. Inoltre, è possibile ridurre il numero di corse di riferimento regolari prescritte. Invece di eseguire test di funzionamento giornalieri, gli intervalli di funzionamento possono essere estesi fino a due mesi.

In sintesi

  • Rilevamento affidabile delle posizioni finali dei sollevatori a forbice
  • Nessuna banda morta, nessuna distanza minima tra sensore e bersaglio
  • Cicli di prova prolungati con elevate caratteristiche di sicurezza
  • Design salvaspazio per un'integrazione flessibile nel sollevatore a forbice

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!