Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

I sensori induttivi prevengono gli incidenti delle matrici verificando la presenza della camma

Applicazione di formatura dei metalli, protezione degli stampi

I sensori rilevano gli ingranaggi della camma e le piastre di scorrimento bloccati

L'applicazione

Nei processi di stampaggio, le lamiere e i pezzi grezzi vengono formati con una forza verticale (verso il basso). Pertanto, come si procede quando lo stesso pezzo deve essere anche punzonato o rifilato?
il piano orizzontale? La risposta è utilizzare una camma. I driver a camma angolati, situati nella scarpa superiore dello stampo, utilizzano il movimento verso il basso della pressa per spostare le camme smussate dello stampo inferiore per formare, tagliare e forare i metalli orizzontalmente. Vedere la Fig. 1. Purtroppo, i driver a camma e le piastre di scorrimento possono rompersi o incepparsi nello stampo, causando problemi significativi.

L'obiettivo

Durante un processo di formatura dei metalli, possono verificarsi diversi problemi nello stampo. Gli errori di alimentazione e i guasti allo stampo che ne derivano causano spesso tempi di fermo macchina e costi di riparazione considerevoli. La protezione dello stampo consiste nell'identificare le aree problematiche e nell'installare sensori che arrestino il movimento della pressa prima che si verifichino guasti. L'installazione corretta di sensori per rilevare l'inceppamento delle camme e delle piastre di scorrimento elimina due potenziali punti critici.

Grafico che illustra la posizione dei sensori induttivi per il rilevamento della presenza della camma.

La Soluzione

Il costo di un incidente è elevato, ma la soluzione per prevenirlo non deve necessariamente esserlo. In questa applicazione è stato scelto il sensore induttivo NMB1,5-8GM50-E2-FE-V1. Esso garantiva un campo di rilevamento di 1,2 mm rispetto alle camme in acciaio e poteva anche essere completamente integrato nello stampo. La superficie di rilevamento interamente in metallo e senza giunture assicura che nessun lubrificante possa penetrare nel sensore e causarne il malfunzionamento. Nota: se la penetrazione del lubrificante non è un problema, un sensore induttivo con superficie in plastica e diametro di 8 mm funzionerà altrettanto bene. Se un driver disallineato si blocca, lo stampo rischia di subire un incidente nella corsa discendente successiva. Il sensore n. 1 è montato nel punto di uscita della camma di azionamento per verificare che sia completamente retratta. Il sensore n. 2 assicura che la camma dello slider sia tornata nella sua posizione iniziale dopo aver praticato un foro. Se il punzone dello slider non è completamente retratto, l'uscita del sensore impedisce al servomotore di avviare l'alimentazione del materiale e di bloccare lo stampo.

Sensore induttivo con superficie metallica Pepperl+Fuchs che può essere completamente integrato in uno stampo per la formatura dei metalli.

Caratteristiche tecniche

  • Sensore frontale in metallo resistente all'usura e ai lubrificanti
  • Opzioni di montaggio con canna corta e lunga per adattarsi alla maggior parte degli stampi
  • Può essere completamente integrato nello stampo
  • Portata di rilevamento garantita da 1,2 mm su acciaio
  • Connettività via cavo o a sgancio rapido

I vantaggi

L'installazione di sensori per prevenire inceppamenti e incidenti rappresenta una polizza assicurativa economicamente vantaggiosa che può ripagarsi centuplicatamente già alla prima volta che si evita un evento di questo tipo. Inoltre, questi dispositivi di controllo elettronici continuano a ripagarsi per tutto il ciclo di vita dello stampo. Uno stampo protetto da sensori contribuisce anche a garantire che il processo di stampaggio funzioni alla massima velocità, consentendo una resa ottimale dei pezzi e una maggiore redditività.

In sintesi

  • I sensori induttivi compatti possono essere completamente integrati nello stampo.
  • I sensori sono resistenti alla penetrazione del lubrificante.
  • Il design del sensore frontale in metallo ha una durata 20 volte superiore rispetto ai modelli standard.
  • I dispositivi elettronici sono compatibili con tutti i controlli standard per stampi.

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!