I sensori induttivi rilevano in modo affidabile la posizione dei veicoli a guida automatica (AGV)

L'applicazione
Un flusso regolare dei materiali è essenziale per una produzione efficiente. Per distribuire i pezzi necessari in diversi punti all'interno di uno stabilimento vengono utilizzati sempre più spesso piccoli veicoli di trasporto autonomi (veicoli a guida automatica o AGV). I componenti che trasportano sono solitamente collocati su carrelli metallici. Quando un carrello deve essere spostato, un AGV lo carica, lo trasporta e lo scarica. La guida, il carico e lo scarico avvengono automaticamente. Gli errori durante il prelievo possono diventare un rischio per la sicurezza e rallentare il flusso dei materiali.
L'obiettivo
I carrelli portamateriali possono essere sollevati solo se posizionati correttamente. Durante il trasporto devono essere fissati saldamente sui veicoli a guida automatica (AGV). I carrelli che si inclinano o scivolano possono diventare pericolosi di per sé o a causa della caduta di materiale. Essendo dotati di rulli di trasporto propri, i carrelli possono anche rotolare via e urtare persone, altri AGV e parti sensibili dell'impianto. Oltre al rischio di lesioni, ciò può anche causare gravi interruzioni del processo di produzione. Tali errori devono essere prevenuti in modo affidabile.

La soluzione
I sensori di sicurezza induttivi garantiscono il corretto posizionamento dei carrelli portamateriali sui veicoli a guida automatica. Essi rilevano la presenza dei carrelli e controllano la posizione del sollevatore. Quando un veicolo a guida automatica spinge la piattaforma di carico sotto un carrello, il sensore integrato rileva il carrello solo quando questo si trova in una posizione sicura sopra la piattaforma. Un segnale di commutazione corrispondente avvia il processo di sollevamento. Il carrello per il trasporto dei materiali può essere avvicinato al sensore; uno dei montanti metallici del carrello funge da bersaglio.
La piattaforma di carico solleva il carrello metallico ad un'altezza tale che le sue ruote non toccano più il suolo. Due sensori M12, montati uno sopra l'altro, determinano la posizione della piattaforma. Il sensore inferiore emette un segnale di commutazione quando la piattaforma si trova nella posizione di partenza inferiore. Questo segnale consente solo il carico e lo scarico. Il sensore superiore indica se la piattaforma ha raggiunto la posizione di marcia sollevata. L'AGV caricato può partire solo quando la piattaforma si trova nella posizione corretta. Il target è integrato nella piattaforma.
Caratteristiche tecniche
- Design compatto cubico e cilindrico (M12, M18, M30); montaggio a filo e non a filo
- Sensori cilindrici con campo di temperatura esteso, approvazione E1 e modelli in acciaio inossidabile disponibili
- Applicazioni fino a Cat. 2, PL d/SIL 2 possibili (utilizzabili in modo ridondante fino a Cat. 3, PL e/SIL 3)

I vantaggi
I sensori compatti possono essere facilmente integrati nei veicoli a guida automatica (AGV). Poiché non hanno banda morta, non è necessario mantenere una distanza minima dal target. Non sono necessarie lunghe regolazioni durante il montaggio. Sono sufficienti attuatori metallici standard, quindi non sono necessari bersagli codificati. I sensori possono essere collegati facilmente e direttamente ai controllori di sicurezza esistenti tramite un'interfaccia OSSD. Per quanto riguarda la sicurezza funzionale, i sensori sono conformi a SIL 2 e PL d secondo la Direttiva Macchine e sono certificati di conseguenza. Possono anche raggiungere SIL 3/PLe in versione ridondante. Gli elevati valori caratteristici di sicurezza consentono intervalli di funzionamento più lunghi.
In sintesi
- Rilevamento affidabile della posizione dei carrelli portamateriali
- Design salvaspazio per una facile integrazione nei veicoli a guida automatica (AGV)
- Nessuna banda morta, nessuna distanza minima tra sensore e bersaglio
- Cicli di prova prolungati grazie alle elevate caratteristiche di sicurezza
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!