L'unità di misura inerziale garantisce il limite dell'angolo di sterzata sui pendii
L'applicazione
Il monitoraggio dell'inclinazione su veicoli di grandi dimensioni come pale gommate, dumper o carrelli elevatori è particolarmente importante per evitare danni alle attrezzature o al personale. Se queste macchine vengono utilizzate suterreniirregolari , un angolo di sterzata brusco in posizione inclinata può causare il ribaltamento del veicolo. Questo rischio è notevolmente maggiore per le pale gommate articolate o i dumper con un raggio di sterzata molto ridotto.
L'obiettivo
Più acuto è l'angolo di sterzata del veicolo, maggiore è il rischio di incidente. L'angolo di sterzata deve essere limitato in base all'inclinazione del veicolo. È necessario monitorare in modo affidabile l'inclinazione complessivadel veicolo anche durante la guida dinamica. Le influenze esterne non devono influire sui risultati della misurazione.

La soluzione
L'unità di misura inerziale F99 rileva l'inclinazione del veicolo. È ideale per questo compito, poiché è in grado di compensare le accelerazioni esterne durante la frenata, l'accelerazione del veicolo o la guida in curva. Grazie alla combinazione intelligente di un sensore di accelerazione e un giroscopio, l'IMU F99 garantisce la compensazione delle accelerazioni esterne e consente una misurazione dell'inclinazione ad alta precisione. L'angolo di sterzata può essere regolato in qualsiasi momento per impedire l'ribaltamento del veicolo.
I vantaggi
Grazie all 'algoritmo intelligente di fusione dei sensori, l'unità di misura inerziale F99 consente una misurazione affidabile dell'inclinazione anche durante i movimenti dinamici. È adatta per l'uso all'aperto(IP68/IP69K) e, grazie all'approvazione E1, è applicabile anche nel trasporto pubblico su strada, prevenendo in modo affidabile lesioni personali e danni alle attrezzature.
In sintesi
- Misurazione accurata dell'inclinazione anche durante il movimento grazie alla compensazione dell'accelerazione dinamica senza perdita di tempo
- Ampia gamma di uscite di misura per una flessibilità applicativa completa
- Il grado di protezione IP68/IP69K e la staffa di montaggio protettiva garantiscono la massima durata per l'uso all'aperto.
- Le approvazioni E1 e GL consentono un'ampia gamma di applicazioni, compresi i veicoli fuoristrada e marini.
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!