Integrazione dei dati dei sensori seriali con un sistema SCADA mobile

Gateway seriale (DeviceMaster®) Comunica con apparecchiature di monitoraggio critiche
L'applicazione
La fratturazione idraulica, comunemente nota come fracking, è un processo che prevede l'iniezione di sabbia e acqua ad alta pressione nelle formazioni rocciose per aumentare la produzione di petrolio e gas. I veicoli, spesso denominati "furgoni dati", ospitano importanti apparecchiature di monitoraggio. I sensori seriali utilizzati direttamente nel sito di fratturazione, come misuratori di pressione, trasmettitori di flusso e sensori di monitoraggio del motore e della pompa, comunicano dati critici per la sicurezza.
L'obiettivo
Per garantire che il processo di fracking sia sicuro ed efficiente, i dati seriali critici provenienti dai vari sensori utilizzati devono essere convertiti in Ethernet e trasmessi in modo affidabile al sistema SCADA.

La soluzione
I gateway seriali DeviceMaster a 16 o 32 porte di Pepperl+Fuchs svolgono il ruolo fondamentale di convertire i dati dei sensori da seriali a Ethernet. Progettata per convertire i dati dai dispositivi di campo ai protocolli TCP/IP e Ethernet industriale come EtherNet/IP, PROFINET e MODBUS TCP, la famiglia di convertitori da seriale a Ethernet e gateway industriali facilita la comunicazione tra i sensori nel sito di fratturazione e il sistema SCADA.
I vantaggi
L'integrazione di un gateway seriale come DeviceMaster garantisce che i dati critici dei sensori vengano comunicati al sistema SCADA. Se una pompa è guasta o la pressione è troppo alta, i dati associati vengono inviati al sistema in modo che il problema possa essere risolto rapidamente e facilmente.
In sintesi
- I sensori seriali trasmettono dati critici per la sicurezza durante il processo di fratturazione idraulica
- I gateway seriali (DeviceMaster) convertono i dati seriali in Ethernet e li trasmettono a un sistema SCADA.
- La trasmissione affidabile dei dati tramite Ethernet consente una rapida risoluzione dei problemi.
- Supporto simultaneo dei protocolli seriali RS-232/422/485 e MODBUS RTU/ASCII in un unico dispositivo
- Velocità di trasmissione configurabili tra 300 bit/s e 230 Kbit/s
- Configurazione di tutti i parametri seriali quali parità, bit di dati e separatori tramite browser web e il software Pepperl+Fuchs PortVision DX
- Rileva automaticamente, gestisci e salva/carica le configurazioni DeviceMaster con PortVision DX
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!