Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Scatole di giunzione e interfacce bus di campo per Gorgon, un progetto di gas naturale di Chevron, Australia [Riferimento]

Gasdotti

Cliente | Chevron

Progetto | Progetto Gorgon

Ubicazione | Australia Occidentale

Completamento | 2011

Relazione sul progetto

Il Solution Engineering Centre di Pepperl+Fuchs a Birmingham, Regno Unito, ha prodotto e fornito morsettiere e custodie per interfacce bus di campo per il Gorgon Project, uno dei più grandi progetti al mondo nel settore del gas naturale, situato nell'Australia occidentale. Pepperl+Fuchs ha fornito custodie in acciaio inossidabile adatte al montaggio in aree sicure e pericolose, con varie dimensioni e configurazioni personalizzate in base alle esigenze del progetto.

Il progetto Gorgon utilizza la gamma di protezioni segmentate installabili in aree pericolose di Pepperl+Fuchs per distribuire e proteggere i segnali FOUNDATION fieldbus che garantiscono la comunicazione tra il sistema di controllo e i dispositivi di campo installati. Il progetto Gorgon è gestito da Chevron ed è una joint venture delle filiali australiane di:

  • Chevron (circa il 47%)
  • ExxonMobil (25%)
  • Guscio (25 %)
  • Osaka Gas (1,25%)
  • Tokyo Gas (1%)
  • Chubu Electric Power (0,417 %)

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!