Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Soluzione per stampanti di etichette per applicazioni in zone 1/21 e 2/22

Purged printer solution in pharmaceutical environment

Il sistema purge e pressurizzazione serie 6500 consente la stampa diretta in aree pericolose

L'applicazione

Uno dei problemi delle stampanti installate in aree pericolose per il controllo qualità è come recuperare l'etichetta o la carta dalla macchina e consegnarla all'operatore. Nelle applicazioni Zona 1/Divisione 1, ciò può essere molto difficile e scomodo quando sono necessari tipi di protezione antideflagrante o antincendio.

L'obiettivo

La possibilità di stampare un'etichetta o un documento in tempo durante il funzionamento, senza compromettere l'area pericolosa intorno alla stampante. La stampante deve essere piccola e occupare uno spazio limitato nell'area. Inoltre, molte stampanti sono specifiche per un processo o un'operazione e non possono essere sostituite da un'altra stampante. Convertendo le stampanti esistenti del cliente in stampanti Ex, si evita una riprogettazione del flusso di lavoro che richiederebbe una stampante diversa.

Printers protected by purge and pressurization

La soluzione

La nuova soluzione di Pepperl+Fuchs consente di utilizzare una vasta gamma di modelli di stampanti in aree pericolose in modo semplice e sicuro. Nella maggior parte dei casi è possibile riutilizzare il modello di stampante già utilizzato in aree non pericolose. Le lunghe regolazioni del software appartengono ormai al passato.

Le stampanti in un involucro ermetico riempito con aria o gas inerte sono installate in una zona antideflagrante. Se la pressione all'interno dell'involucro della stampante è superiore di almeno 50 Pa (~0,5 mbar) rispetto alla pressione ambiente, si impedisce efficacemente l'ingresso di miscele esplosive di gas e aria nell'involucro. Dopo aver chiuso lo sportello della custodia e aver attivato la tensione di alimentazione, all'interno della custodia non devono essere presenti gas esplosivi. Ciò è garantito da una fase automatica di "pre-purge", che purifica la custodia con aria o gas inerte per rimuovere eventuali gas esplosivi presenti. Un controller di tipo di protezione Ex p integrato all'interno della custodia della stampante monitora e controlla tutte le funzioni necessarie della custodia pressurizzata e collega automaticamente la tensione di alimentazione ai dispositivi non Ex.

Caratteristiche tecniche

  • Design flessibile dell'involucro con finestra di ispezione
  • Comandi esterni per il funzionamento della stampante
  • Diverse opzioni di montaggio, ad esempio su tavolo, su supporto, con rotelle, ecc.
  • Certificazioni internazionali: ATEX/IECEX Zona 1/21, 2/22, NEC Classe/Div. (su richiesta), UKCA (su richiesta)
  • Campo di temperatura ambiente 5 °C … 40 °C (a seconda della stampante)
  • Relè di comunicazione (opzionale)

I vantaggi

Pepperl+Fuchs garantisce la massima affidabilità operativa e il minimo consumo di gas di spurgo grazie all'utilizzo del controller e della valvola di tenuta del collaudato marchio proprio Bebco EPS®. Le perdite lente, dovute ad esempio all'invecchiamento delle guarnizioni dell'alloggiamento, dei pressacavi, ecc., vengono compensate dalla compensazione automatica delle perdite del sistema di spurgo. Il concetto offre la massima flessibilità di realizzazione: vari modelli di stampanti, finestre ed elementi di comando, come pulsanti per l'avanzamento della riga o l'interruzione della stampa, fanno parte della configurazione standard. Le interfacce di comunicazione possono essere implementate nella soluzione come optional. Inoltre, il livello di riempimento del rotolo di etichette può essere facilmente verificato tramite la finestra di ispezione. La stampa diretta è ora possibile in aree pericolose senza aprire lo sportello/l'aletta della custodia. I modelli possono essere utilizzati in tutto il mondo e le versioni standard sono disponibili con tempi di consegna brevi.

In sintesi

  • Soluzioni di stampa industriale preconfigurate
  • Produzione rapida, pronta per la spedizione in tempi brevi
  • Progettato per l'uso in ambienti di Zona 1 e Zona 2
  • Adatto per l'uso in ambienti industriali difficili o camere bianche farmaceutiche
  • Design speciale con tipo di protezione Ex p
  • Involucro in acciaio inossidabile

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!