Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Rilevamento del valore limite per applicazioni su serbatoi farmaceutici

Misurazione del livello su serbatoi farmaceutici, Pepperl+Fuchs

Interruttore a galleggiante e barriera di sicurezza intrinseca per il rilevamento del livello di punto

L'applicazione

Un cliente aveva un progetto per controllare un processo di dosaggio per un nuovo prodotto farmaceutico che faceva parte del vaccino COVID-19. L'applicazione era in un'area pericolosa e parte del progetto consisteva nel controllare il livello delle acque reflue in un serbatoio. L'idea era quella di inviare il livello nel serbatoio al controller per mantenerlo tra due punti. Il controllo continuo veniva eseguito pesando il serbatoio per inviare il livello del mezzo al controller. Abbiamo notato che il contenitore non era dotato di un allarme di livello alto in caso di guasto dell'estensimetro o della pompa del contenitore, il che avrebbe causato il traboccamento del contenitore.

L'obiettivo

La sfida in questa applicazione era quella di fornire al responsabile del progetto una soluzione economica e affidabile per impedire il traboccamento della nave durante il funzionamento anomalo in un ambiente esplosivo. Il metodo di rilevamento del livello non poteva basarsi sulla conduttività perché i rifiuti erano talvolta costituiti da acqua distillata, che le sonde capacitive non sono in grado di elaborare. Inoltre, poteva esserci una schiuma densa che ricopriva lo strato superiore, rendendo inaffidabili le tecnologie a ultrasuoni e alcune tecnologie radar.

Interruttore a galleggiante LFL1, Pepperl+Fuchs

La soluzione

La soluzione più affidabile ed economica per l'applicazione era costituita dalla barriera a sicurezza intrinseca KCD2-SR-EX2 e dall'interruttore a galleggiante serie LFL1-CK-N-CSM5 di Pepperl+Fuchs. Era necessario equipaggiare più serbatoi. In caso di guasto del metodo di livello continuo o del sistema di pompaggio, l'interruttore a galleggiante LFL1 segnala all'operatore lo stato di allarme di troppo pieno tramite la barriera a sicurezza intrinseca prima che il serbatoio trabocchi.

Il cliente ci ha scelto per questa soluzione poiché aveva già installato sensori di prossimità, barriere di sicurezza intrinseca, componenti di purge e pressurizzazione, nonché prodotti HMI per l'armadio di controllo e protezione di sicurezza intrinseca per i dispositivi di campo in progetti precedenti relativi all'applicazione. Lo abbiamo informato del potenziale di traboccamento in questa applicazione e gli abbiamo offerto una soluzione rapida, completa ed economica composta da una barriera di sicurezza intrinseca e dall'interruttore a galleggiante.

Caratteristiche tecniche

  • Interruttore a galleggiante economico e privo di mercurio per il rilevamento della maggior parte dei fluidi
  • Vari materiali per galleggianti e cavi per i fluidi più corrosivi
  • Opzioni con sfera o galleggiante a seconda della densità del materiale
  • Uscite disponibili come contatto, PNP e NAMUR
  • Accessori disponibili per facilitare l'installazione

I vantaggi

L'interruttore a galleggiante LFL è una soluzione semplice ed economica per rilevare i livelli minimi o massimi in un serbatoio o contenitore. Fornisce ridondanza quando un altro metodo di rilevamento del livello non funziona. Se utilizzato in combinazione con un amplificatore di commutazione a sicurezza intrinseca Pepperl+Fuchs, offre una soluzione semplice ed economica per il rilevamento del livello di punto in ambienti esplosivi.

In sintesi

  • Soluzione economica per rilevare i livelli minimi o massimi in un recipiente farmaceutico
  • Rilevamento del livello Ex possibile se collegato a una barriera di sicurezza Pepperl+Fuchs
  • Soluzione affidabile per impedire il traboccamento del serbatoio durante il funzionamento anomalo

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!