Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Protezione per lavoratori isolati in aree pericolose con Smart-Ex® 03

lavoratore mobile che utilizza lo smartphone smart-ex 03

L'applicazione

La fabbrica del futuro si basa su una rete estesa di produzione, anche in impianti di grandi dimensioni. Le soluzioni di mobilità aziendale forniscono accesso diretto ai dati e ai processi, consentendo alle aziende di migliorare sia la produttività che la sicurezza dei propri dipendenti. Nelle aziende che operano in impianti di grandi dimensioni, i dipendenti lavorano spesso da soli, fuori dalla vista e dall'udito di altre persone, anche in aree pericolose. Sono spesso esposti a rischi elevati e necessitano di un aiuto rapido in caso di emergenza.

L'azienda deve garantire che un incidente venga rilevato immediatamente e che la catena di soccorso venga attivata in modo affidabile. Questo requisito deve essere soddisfatto anche nel caso in cui la vittima dell'incidente non sia in grado di agire e nessun altro abbia notato l'incidente. Ciò vale in particolare per gli impianti in cui sono presenti pericoli critici e dove esiste il rischio di lesioni gravi o effetti negativi sulla salute. In tali ambienti, esiste l'obbligo legale di istituire un sistema di protezione per lavoratori isolati (LWP) testato e certificato secondo la norma BGR 139, una normativa tedesca in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'obiettivo

I lavoratori isolati devono essere dotati di un dispositivo di segnalazione di allarme personale che rilevi in modo affidabile un incidente critico utilizzando sensori di posizione e di accelerazione e modelli configurati, e che attivi un allarme di conseguenza. Il dispositivo deve essere in grado di stabilire una connessione audio e video con la vittima dell'incidente, in modo che possa comunicare anche se non è in grado di muoversi. Se il lavoratore non è in grado di rispondere, il centro di controllo può utilizzare questa connessione per valutare inizialmente la situazione senza alcun input. Per una condivisione dei dati facile e sicura, dovrebbe essere possibile integrare il dispositivo mobile in un sistema di server cloud.

La soluzione

Lo smartphone Smart-Ex® 03 di Pepperl+Fuchs è certificato secondo ATEX/IECEx per Zona 1/21 e Divisione 1. In caso di emergenza, il dispositivo invia un segnale di emergenza alla centrale di controllo quando viene premuto il pulsante (chiamata di emergenza volontaria) o se viene attivato il sensore di posizione o di impatto (chiamata di emergenza involontaria). Tutti i messaggi SOS sono collegati ai dati di localizzazione: i dispositivi determinano la posizione tramite GPS e, utilizzando il beacon Loc-Ex 01 BLE, possono persino determinare il piano in cui si verifica l'incidente all'interno di un edificio. La chiamata di emergenza attiva automaticamente la funzione vivavoce e la fotocamera del dispositivo, in modo da poter verificare direttamente le condizioni della persona ferita.

Anche se un dispositivo cade o non viene rilevato alcun movimento, i sensori di movimento 3D programmabili attivano automaticamente una chiamata di emergenza. Il geofencing consente di mappare qualsiasi area di lavoro; la protezione per lavoratori isolati si attiva quando si entra nell'area di lavoro, così come lo streaming video, se necessario une.

I vantaggi

La rete Smart-Ex 03, nel contesto dell'Industria 4.0, collega persone, processi e sistemi in aree pericolose, aumentando la sicurezza dei dipendenti. Sensori di movimento 3D programmabili attivano automaticamente un allarme in caso di pericolo, segnalano la posizione della persona ferita sulla base dei dati GPS e documentano l'intero processo per un'analisi successiva. I segnali di emergenza vengono inviati alla sala di controllo quando viene premuto un pulsante o quando viene attivato il sensore di posizione o di impatto. La funzione vivavoce e la fotocamera dello smartphone vengono quindi attivate automaticamente in modo da poter verificare immediatamente le condizioni della persona ferita.

Questo non solo aumenta la sicurezza dei dipendenti, ma può anche ridurre i costi del personale, poiché non è più necessario il supervisore durante il rifornimento, ad esempio.

In sintesi

  • Protezione affidabile per lavoratori isolati in aree pericolose:
    • Rilevamento e localizzazione degli incidenti
    • Chiamata di emergenza anche se il lavoratore non è in grado di agire
    • Streaming video automatico quando si entra in un'area ad alto rischio
    • Connessione audio e video automatica in caso di incidente
  • Design robusto e batteria potente

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!