Misurazione del livello adattabile con tecnologia a ultrasuoni
L'applicazione
I liquidi e i solidi a flusso libero sono tenuti in serbatoi o recipienti simili per la lavorazione. Per garantire che i processi siano eseguiti senza interruzioni, il rifornimento deve corrispondere al consumo e deve essere attivato in modo tempestivo. Il monitoraggio continuo del livello del contenitore fornisce i dati di consumo e i valori limite per questo scopo. Le informazioni sullo storico sono disponibili per l'analisi e la pianificazione a lungo termine.
L'obiettivo
Il sensore deve essere in grado di rilevare diverse sostanze solide e liquide, indipendentemente dalle loro proprietà fisiche od ottiche, anche in presenza di superfici irregolari. Deve rilevare liquidi trasparenti e colorati nonché granuli solidi. La misurazione non deve essere influenzata dalle condizioni difficili di un ambiente industriale o dall'interno del contenitore. Il sensore stesso deve essere di piccole dimensioni per essere adatto a spazi ristretti. Per evitare il contatto con le sostanze, è preferibile installare il sensore all'esterno del serbatoio e senza interventi di modifica significativi. Ciò richiede inoltre che piccole aperture nel coperchio del serbatoio siano sufficienti per la misurazione del livello. A seconda della sostanza e delle condizioni ambientali dell'applicazione, è necessaria anche una classe di protezione adeguata.

La soluzione
I sensori a ultrasuoni della serie UC18GS rilevano in modo affidabile il livello di liquidi e granuli nei serbatoi, indipendentemente dal colore e dalle altre proprietà ottiche. Una piccola apertura nel tappo del serbatoio è sufficiente per l'installazione. Il diametro del soundbeam a forma di cono può essere regolato per l'area target. Colpisce le superfici della sostanza su un'area ampia. In caso di superfici irregolari o in movimento, il sensore determina un valore medio e indica così il livello effettivo anziché un valore immediato potenzialmente distorto.
Variabili di disturbo come supporti o altri oggetti che raggiungono il campo di misurazione sono soppresse dal software (PACTware). Il livello è rilevato con precisione anche nell'area soppressa. Il raggio del soundbeam può essere regolato facilmente con i pulsanti sullo strumento stesso o tramite software. L'intervallo non è influenzato da questo, il livello viene sempre rilevato in modo affidabile nel range di misurazione.
Caratteristiche tecniche
- Gamma di misurazione fino a 1000 mm
- Bande morte molto ridotte di 30 mm - 70 mm
- Interfacce: IO-Link 1.1, interfaccia a infrarossi IrDA
- Tipi di uscita: 2 uscite di commutazione push-pull o 1 uscita di commutazione push-pull e 1 uscita analogica (corrente/tensione)
- Temperatura ambiente: da -25 °C a +70 °C
- Grado di protezione: IP67

I vantaggi
Il sensore è dotato di un'interfaccia IO-Link e può essere parametrizzato tramite il controller. Non è necessario accedere fisicamente al sensore. Sono disponibili pulsanti per impostare la configurazione dell'uscita e la larghezza del soundbeam direttamente sul dispositivo. Il dispositivo compatto dispone di un'ampia gamma di funzioni con le dimensioni più ridotte, tra cui soppressione dei target di interferenza, soundbeam configurabile, sincronizzazione automatica, banda morta minima, interfaccia IO-Link e interfaccia a infrarossi, nonché pulsanti per le impostazioni di base. Grazie alle sue dimensioni ridotte, il sensore è adatto per l'installazione in spazi ristretti; non è necessaria alcuna regolazione del contenitore. Gli utenti possono inoltre usufruire del know-how applicativo completo di Pepperl+Fuchs e di sensori orientati al futuro.
In breve
- Misurazione affidabile di superfici piane e irregolari
- Indipendente dalle proprietà ottiche delle sostanze
- Adattamento del soundbeam senza perdita del range
- Le interferenze possono essere soppresse
- Design salvaspazio per spazi ristretti
- IO-Link per una facile messa in servizio anche tramite l'accesso remoto


