Le fotocellule ML100 a tasteggio rilevano i wafer solari blu

Riconoscimento affidabile dei wafer solari con ML100 e la tecnologia BlueBeam
L'applicazione
La funzione fondamentale delle celle solari è quella di assorbire quanta più luce possibile per convertirla in energia elettrica. I wafer solari costituiscono la base fisica della cella fotovoltaica. Sono realizzati in silicio blu e presentano uno speciale rivestimento antiriflesso per garantire un'elevata capacità di assorbimento e, di conseguenza, un'elevata efficienza della cella. Durante la produzione delle celle fotovoltaiche, i wafer solari vengono selezionati e caricati automaticamente in vassoi per la successiva lavorazione. A tal fine, i wafer solari devono essere prelevati mediante ventose (a vuoto). Per garantire che la pinza prelevi correttamente i wafer solari e assicuri così un processo senza intoppi, è necessario rilevare in modo affidabile la presenza del wafer solare.
L'obiettivo
Il rilevamento affidabile dei wafer solari rappresenta una delle sfide più impegnative per una fotocellula. Ciò è dovuto al fatto che, a causa del rivestimento antiriflesso, la riflettività di una cella solare blu può arrivare a essere pari solo allo 0,3%. Il sensore deve quindi essere in grado di rilevare in modo affidabile i wafer solari indipendentemente dal colore, dalla struttura e dalla riflettività. Inoltre, il trasporto di wafer solari di grandi dimensioni comporta un movimento fluttuante ai loro bordi. Ciò richiede un’installazione particolarmente ravvicinata del sensore rispetto all’oggetto da rilevare. All’aumentare della velocità di trasporto, aumentano anche le esigenze relative alla velocità di rilevamento del sensore.

La soluzione
La variante BlueBeam della collaudata serie ML100 è in grado di rilevare tutti i tipi di wafer solari. Utilizza un LED blu nel visibile con un fascio luminoso potente ma concentrato, con una lunghezza d'onda di 470 nm. I LED rossi convenzionali si basano su lunghezze d'onda di 650 nm. L'ML100 con BlueBeam offre quindi una maggiore precisione nel rilevamento dei wafer solari con riflettività particolarmente bassa rispetto ai tipici sensori a LED rosso. La fotocellula a tasteggio, con il suo tempo di rispostaridottodi 1 ms, risponde alla sfida dell’aumento delle velocità di trasporto.
Caratteristiche tecniche:
- BlueBeam con luce modulata a una lunghezza d'onda di 470 nm
- Un punto luminoso blu molto brillante e ben visibile
- LED disposti in modo chiaro per indicare l'accensione e lo stato di commutazione
- Design in miniatura con montaggio filettato interamente in metallo
I vantaggi
Grazie al suo ampio raggio di rilevamento, il sensore può essere installato anche a una distanza maggiore dall'oggetto. Ciò è possibile perché il sensore rileva il wafer solare anche in presenza di notevoli variazioni ai suoi bordi. La serie ML100 con BlueBeam non solo rileva in modo affidabile i wafer solari blu, ma può essere utilizzata anche per il riconoscimento di PCB difficili da rilevare. La sorgente luminosa a LED blu, altamente visibile, semplifica l'installazione e la configurazione. Poiché la scansione ad alta frequenza è meno soggetta a interferenze, il sensore mantiene un segnale stabile anche se esposto a forze meccaniche quali urti e vibrazioni.
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!