Sensore ML100 per un rilevamento affidabile nelle piegatrici per biancheria

Fotocellula a riflessione rileva vari tessuti
L'applicazione
Nelle aziende del settore alberghiero, come ristoranti, hotel e bed & breakfast, ogni giorno si accumulano grandi quantità di biancheria da letto, da tavola e da bagno, che vengono trattate in lavanderie industriali. Dopo il lavaggio, i tessuti devono essere piegati in modo ordinato e accurato. Per piegare, impilare e smistare automaticamente la biancheria vengono utilizzate piegatrici industriali.
L'obiettivo
Durante il processo di piegatura, il bucato deve essere rilevato in modo affidabile per garantire un processo senza intoppi. Poiché i tessuti vengono trasportati in piano sul nastro trasportatore nella piegatrice, il sensore deve essere installato all'interno del trasportatore piano. A causa dello spazio particolarmente limitato a disposizione, il sensore deve avere una banda morta molto piccola. Deve essere in grado di rilevare il nastro riflettente a una distanza compresa tra 50 mm e 80 mm. Inoltre, la macchina lavora una varietà di tessuti non uniformi, in cui il materiale da rilevare differisce per colore e riflettività. A volte vengono lavorati anche tessuti con riflettività molto bassa.

La soluzione
La fotocellula a riflessione ML100-54-F con filtro di polarizzazione è la soluzione ideale per questo compito. Il sensore viene montato sopra il nastro trasportatore e punta verso il nastro riflettente, che è stato fissato al nastro trasportatore sottostante, sul quale vengono trasportati i tessuti. L'ottica appositamente sviluppata del sensore riduce la banda morta sul nastro riflettente da oltre 100 mm a soli 20 mm. In confronto, la banda morta dei sensori a riflessione standard convenzionali è superiore a 100 mm rispetto al riflettore. Grazie a questa banda morta particolarmente ridotta, il sensore a riflessione della serie ML100 può essere utilizzato a distanze che non sono possibili con i sensori a riflessione convenzionali.
Caratteristiche tecniche:
- Banda morta molto ridotta fino a 20 mm, anche su nastro riflettente
- Immune al colore degli oggetti e persino agli oggetti lucidi
- LED chiaramente disposti per l'accensione e lo stato di commutazione
- Design miniaturizzato con montaggio su filettatura interamente in metallo
I vantaggi
Il sensore con ottica appositamente sviluppata è economico quanto una fotocellula a riflessione standard. Inoltre, il montaggio e l'allineamento della serie ML100 sono semplificati da un LED rosso emettitore e da boccole filettate integrate interamente in metallo. Gli stati di commutazione sono facilmente visibili da tutte le direzioni grazie ai LED ad alta visibilità.
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!