Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Monitoraggio e controllo dei dispositivi di campo in una distilleria di whisky con I/O remoto e bus di campo FieldConnex®.

Molte delle distillerie di whisky scozzesi esistenti sono state costruite nel XVIII secolo e devono aggiornare i propri sistemi di automazione in base alle leggi e alle normative vigenti in materia di protezione contro le esplosioni.

L'applicazione

La produzione di whisky comporta diverse procedure che vengono eseguite in atmosfere potenzialmente pericolose. Ciò comporta rischi legati alla presenza di polveri e gas nella Zona 2 nei mulini, nei tini di fermentazione e negli alambicchi. Questi processi devono essere adeguatamente protetti.

Molte delle distillerie di whisky ancora in attività sono state costruite nel XVIII secolo, pertanto i gestori degli impianti investono in sistemi di automazione all'avanguardia per garantire una maggiore efficienza e la conformità alle leggi e alle normative vigenti. Uno dei principali gruppi di distillatori scozzesi ha recentemente aggiornato la propria piattaforma PLC e i sistemi di trasmissione dei segnali.

L'obiettivo

Le distillerie di whisky lavorano materie prime e prodotti finiti di grande valore. È fondamentale garantire misurazioni precise e una trasmissione accurata dei dati di misura. In precedenza, i segnali venivano trasmessi tramite schede I/O PLC standard e cavi multicore. Nell'ambito dell'aggiornamento della tecnologia di controllo, è stato aggiornato il sistema di trasmissione dei segnali.


Il sistema LB I/O remoto collega sensori e attuatori al DCS tramite PROFIBUS.

La soluzione

Per il collegamento delle valvole di controllo nella sala di distillazione, nel processo di distillazione viene utilizzato un sistema LB certificato Zona 2 di Pepperl+Fuchs. A seconda delle dimensioni della distilleria e del numero di alambicchi, per il processo di distillazione possono essere necessarie fino a 200 valvole di controllo.

PROFIBUS PA viene utilizzato per tutti gli strumenti di misura sul campo, quali misuratori di livello, pressione, portata e temperatura. La trasmissione digitale ad alta precisione di PROFIBUS PA tramite FieldConnex soddisfa i requisiti di misurazioni precise e trasmissione accurata dei segnali.

Gli hub di alimentazione PROFIBUS FieldConnex nella sala di controllo alimentano i Segment Protector montati sul campo, riducendo i costi di cablaggio e garantendo al contempo un facile accesso alle informazioni diagnostiche . La configurazione avviene tramite file GSD, consentendo la visualizzazione di tutte le misurazioni nella sala di controllo con precisione digitale. La configurazione remota, gli allarmi e la diagnostica dagli strumenti di campo vengono trasmessi al sistema di manutenzione tramite PROFIBUS PA, consentendo agli utenti di verificare in modo proattivo le prestazioni dell'impianto. Per evitare un sovraccarico di informazioni o un eccesso di allarmi, i dati vengono instradati in due direzioni, con solo i valori di misura che raggiungono i gestori dell'impianto. I tecnici e il personale di manutenzione hanno pieno accesso a tutti gli altri dati, consentendo loro di mantenere i processi dell'impianto a un livello di prestazioni elevato.

PROFIBUS Power Hub collega e alimenta la strumentazione di campo con PROFIBUS PA.

I vantaggi

Prima di utilizzare l'I/O remoto installato in una custodia in acciaio inossidabile, le valvole funzionavano punto a punto tramite le schede I/O del PLC. L'installazione del sistema LB nella Zona 2 riduce significativamente la complessità del cablaggio e dell'installazione e ha un ingombro ridotto del PLC. I LED integrati consentono di visualizzare facilmente ogni canale, facilitando la manutenzione. Inoltre, l'operatore della distilleria scozzese apprezza molto l'accesso remoto ai dati di configurazione e diagnostica della strumentazione.

Il responsabile tecnico della distilleria di whisky ha individuato in PROFIBUS DP, PROFIBUS PA e nell'infrastruttura digitale di Pepperl+Fuchs un metodo economico per ridurre al minimo la manutenzione e le riparazioni, soddisfacendo al contempo le esigenze di elevati livelli di produzione.

L'utilizzo combinato di sistemi I/O remoti per i segnali digitali e bus di campo per i segnali analogici offre la soluzione perfetta. La manutenzione è semplice e può essere eseguita dai tecnici in loco. Con l'assistenza occasionale dei tecnici del supporto tecnico Pepperl+Fuchs, la messa in servizio e la configurazione sono semplici, consentendo un risparmio di tempo e denaro.

In sintesi

  • Reindirizzamento dei comandi di controllo alle valvole con sistema I/O remoto tramite PROFIBUS DP
  • Trasmissione affidabile e precisa dei segnali di livello, pressione, portata e temperatura con FieldConnex e PROFIBUS PA

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!