Monitoraggio della posizione e dell'espulsione delle strisce in uno stampo a 9 stazioni

I sensori BGS controllano in modo affidabile l’arresto dell’alimentazione e verificano l’espulsione dei pezzi
L'applicazione
I progettisti di stampi di un’azienda privata di secondo livello specializzata nella lavorazione dei metalli, che realizza prodotti per un’ampia gamma di settori, tra cui quello automobilistico, sono stati recentemente incaricati di sviluppare uno stampo progressivo a nove stazioni per la produzione di staffe metalliche destinate a un gruppo di sospensioni per autoveicoli. Nella stazione finale del nastro, i pezzi finiti, destro e sinistro, vengono tagliati dal nastro principale ed espulsi pneumaticamente tramite uno scivolo in un contenitore di raccolta.
L'obiettivo
L’obiettivo della soluzione con sensore integrato nello stampo è duplice: in primo luogo, il cliente desidera garantire che il pezzo (striscia) sia posizionato correttamente per il taglio finale. In caso di avanzamento eccessivo o insufficiente, il taglio verrà effettuato in una posizione errata, con conseguente produzione di pezzi difettosi. In secondo luogo, una volta che il pezzo è stato tagliato, occorre verificare che un getto d’aria compressa abbia rimosso con successo tutti i pezzi dallo stampo prima della successiva corsa verso il basso. Se un pezzo finito rimane nella pressa, la corsa successiva potrebbe causare un danneggiamento dello stampo con conseguenti costi elevati.

La soluzione
Per risolvere il problema di posizionamento, il cliente ha installato un sensore fotocellula a triangolazione con soppressione dello sfondo (BGS) (OBT350-R100-2EP-IO-0,3M-V1) all’esterno dello stampo, puntato con precisione sul punto in cui l’avanzamento deve arrestarsi.
Per verificare se i pezzi fossero stati espulsi, sono stati effettuati il montaggio di altri due sensori dello stesso modello sui lati opposti della stazione di taglio e l’impostazione in modo da ignorare lo sfondo metallico, ovvero la spalla su cui poggia il pezzo. Qualora l’espulsione del pezzo non andasse a buon fine, i sensori segnalano al controller che un pezzo rimane sulla spalla oppure giace sulla piastra sottostante. Il sensore è dotato di 256 pixel di ricezione e di un algoritmo di valutazione personalizzato che garantisce una precisione laser, offrendo al contempo la tolleranza al movimento richiesta in molte applicazioni di fine avanzamento.
Caratteristiche tecniche
- Design compatto con opzioni di montaggio versatili
- La migliore soppressione del rumore di fondo della sua categoria
- Rilevamento preciso degli oggetti, praticamente indipendente dal colore
- Campo di temperatura esteso: da -40 °C a +60 °C
- Elevato grado di protezione (IP69K)
- Interfaccia IO-Link per i dati di servizio e di processo

I vantaggi
Il cliente aveva inizialmente provato una soluzione basata su tecnologia laser di un concorrente, che presentava un punto luminoso molto preciso (minuscolo) che causava un risultato instabile quando il metallo bersaglio vibrava o si piegava. Al contrario, il fascio luminoso di valutazione dell’OBT350, largo 5 mm x 5 mm, garantisce un rilevamento affidabile del nastro nel punto di fine alimentazione. Il sensore con soppressione dellosfondo rileva solo il pezzo e non lo sfondo metallico né l’ambiente circostante. Inoltre, è insensibile ai cambiamenti di colore e rileva le variazioni di lucentezza o lo scolorimento del metallo senza compromettere la precisione del sensore. Il sensore a triangolazione OBT350, dotato di soppressione dello sfondo e tecnologia a matrice multipixel, soddisfa pienamente tutti i criteri applicativi fondamentali.
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!