Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Monitoraggio della posizione della piattaforma nei sistemi di lavaggio per autocisterne con il PMI104-F90-IU-V1

Sistema di posizione nell'ingegneria meccanica e impiantistica

Monitoraggio della posizione della piattaforma nei sistemi di lavaggio per autocisterne con il PMI104-F90-IU-V1

L'applicazione

I carri cisterna (noti anche come vagoni cisterna) utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari, petroliferi e chimici devono essere puliti regolarmente. Durante questo processo di pulizia, un ponte ribaltabile viene utilizzato come sistema di protezione anticaduta per il personale. In questi sistemi di lavaggio, il ponte ribaltabile viene abbassato pneumaticamente in modo da poggiare sul carro cisterna. Ciò garantisce un accesso sicuro al personale addetto alla pulizia.

L'obiettivo

I pistoni dei cilindri pneumatici vengono retratti ed estesi. Lo scopo è quello di monitorare in modo affidabile la posizione della piattaforma. In caso contrario, una perdita nel sistema pneumatico potrebbe causare il ritorno del ponte ribaltabile nella posizione di parcheggio, con conseguenti gravi danni meccanici alla testa di pulizia del sistema o addirittura lesioni al personale.

PMI104-F90-IU-V1 Sistema di misura lineare induttivo

La soluzione

Il sistema di misura lineare induttivo PMI104-F90-IU-V1 offre la soluzione perfetta a questo problema. Il sensore rileva il valore di posizione dopo l'abbassamento del ponte ribaltabile, che viene parametrizzato come valore nominale. Poiché il ponte ribaltabile può muoversi solo entro una finestra di tolleranza di pochi centimetri, l'intero sistema viene spento non appena viene superato un valore soglia impostato. Questo monitoraggio continuo e affidabile della posizione impedisce danni meccanici alla testa di pulizia. Il sensore può essere parametrizzato in modo specifico per compensare le tolleranze del sistema.

Caratteristiche tecniche:

  • Lunghezza: 104 mm
  • Tipo di uscita: 1 uscita di corrente: 4 mA … 20 mA e 1 uscita di tensione: 0 V … 10 V
  • Classificazione IP67
  • Temperatura ambiente: –25 °C … 70 °C
  • Sono disponibili versioni con IO-Link (PMI*F90*IO*)

I vantaggi

Il PMI104-F90-IU-V1 offre un'alta risoluzione fino a 125 μm, che consente di determinare con precisione la posizione del ponte pieghevole. Una deriva termica minima di ±0,5 mm (da –25 °C a 70 °C) garantisce un posizionamento affidabile in quasi tutte le condizioni ambientali. Anche l'elevata umidità e gli spruzzi d'acqua, tipici dei sistemi di lavaggio, non compromettono il funzionamento di questo sensore con protezione IP67, garantendo così il funzionamento a lungo termine del sistema di posizione.

In sintesi

  • Monitoraggio affidabile della posizione
  • Alta risoluzione fino a 125 μm e deriva termica minima di ±0,5 mm
  • I parametri regolati possono compensare le tolleranze del sistema.
  • Robusto alloggiamento IP67 per condizioni ambientali difficili
  • Sistema di misurazione senza contatto e senza usura

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!