Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Monitoraggio del flusso di trasporto negli stabilimenti di lavorazione della carne

chiudere l'impianto di lavorazione della carne

La fotocellula a sbarramento serie 18GF funziona in modo affidabile in condizioni di nebbia e in ambienti estremi

L'applicazione

Negli stabilimenti di lavorazione della carne, il flusso di trasporto della carne nei frigoriferi e nelle linee di lavorazione deve essere monitorato e controllato. La soluzione proposta per i sensori deve essere altamente affidabile e funzionare in modo efficace e senza falsi rilevamenti, nonostante le condizioni ambientali difficili . Ciò include la resistenza a un ambiente nebbioso a seguito dei processi di pulizia con acqua calda, che comportano significative fluttuazioni di temperatura da -10 º C a +50 º C. Un sensore robusto, ben costruito e ad alte prestazioni è fondamentale per mantenere un funzionamento accurato in queste condizioni estreme e garantire un controllo ininterrotto e preciso del processo di manipolazione della carne.

L'obiettivo

La sfida più grande in questa applicazione è operare in un ambiente nebbioso, tipico degli impianti industriali di lavorazione della carne, dove i sensori devono essere costruiti in modo sufficientemente robusto da funzionare in modo affidabile. I sensori devono rilevare con precisione la presenza di carne ignorando le interferenze causate dalla nebbia. Per ovviare a questo problema, i dispositivi richiedono un alloggiamento che garantisca sia la durata che l'affidabilità. Nello specifico, i sensori devono soddisfareil grado di protezione IP68, garantendo la resistenza all'entrata acqua. Questo livello di protezione è fondamentale per resistere alle condizioni difficili di questi impianti di lavorazione e garantire un funzionamento costante e preciso.

Fotocellule a sbarramento serie 18GF

La soluzione

La soluzione precedente era una fotocellula a sbarramento con grado di protezione IP68, tuttavia, a causa delle drastiche variazioni di temperatura durante la pulizia, la lente della fotocellula subiva condensazione durante il processo. La fotocellula a sbarramento della serie 18GF si è rivelata la soluzione ideale per l'applicazione dopo aver testato e valutato vari prodotti con grado di protezione IP68. Questo elevato grado di protezione garantisce longevità e affidabilità grazie al suo alloggiamento completamente sigillato, che gli consente di resistere a condizioni difficili come umidità, nebbia e sbalzi di temperatura estremi. La lente del sensore 18GF (70169398 OBE10M-18GF60-S2PP-0,3M-V1-IR) è stata appositamente progettata per prevenire la condensazione, assicurando un rilevamento continuo e accurato della carne durante il trasporto.



Caratteristiche tecniche

  • Portata di rilevamento 10 m
  • Con maggiore tenuta, grado di protezione (IP68)
  • Angolo di apertura ridotto, riduce l'interferenza reciproca tra le coppie
  • Non sensibile alla luce ambientale
  • Protezione da cortocircuito
  • Design dell'alloggiamento con filettatura M18
persona nell'impianto di trattamento delle acque calde

I vantaggi

Utilizzando il nostro dispositivo, il cliente può beneficiare di sensori robusti progettati per garantire prestazioni affidabili in condizioni di sbalzi di temperatura estremi (da -10 ºC a +50 ºC) e in grado di resistere ad ambienti difficili e processi di pulizia. Il dispositivo garantisce un rilevamento accurato anche in ambienti difficili, come la nebbia, mantenendo prestazioni elevate e il controllo sul processo di produzione. I nostri team di assistenza commerciale e tecnica sono prontamente disponibili per rispondere a qualsiasi domanda e ridurre al minimo potenziali preoccupazioni, garantendo ulteriormente la fiducia e la soddisfazione dei clienti.

In sintesi

  • Alloggiamento completamente sigillato con grado di protezione IP68 per applicazioni in ambienti estremi
  • Resiste agli ambienti nebbiosi e alle variazioni estreme di temperatura
  • Controllo affidabile e preciso del processo di lavorazione della carne

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!