Rilevamento di oggetti e analisi dei processi nei forni industriali per l'essiccazione delle vernici

Sensori per alte temperature con IO-Link per la misurazione e il monitoraggio
L'applicazione
I sistemi di essiccazione delle linee di verniciatura nell'industria automobilistica richiedono materiali e tecnologie all'avanguardia. Sbalzi di temperatura fino a 250 °C, polvere, sostanze chimiche aggressive e vernici creano condizioni estreme. Le carrozzerie appena verniciate vengono trasportate nel sistema su slitte metalliche. Il loro corretto posizionamento è fondamentale per garantire un processo senza intoppi.

L'obiettivo
La presenza dei pattini deve essere rilevata in modo affidabile nonostante le condizioni estreme. Ciò richiede sensori di costruzione solida che funzionino correttamente anche a temperature molto elevate. I dispositivi devono essere facili da installare e semplici da usare. Poiché il sistema è solitamente caricato con diversi corpi e un numero corrispondentemente elevato di pattini per ciclo, deve essere possibile utilizzare più sensori in stretta vicinanza tra loro.

La soluzione
I sensori induttivi della serie F135 sono progettati per applicazioni ad alta temperatura. Garantiscono un rilevamento affidabile degli oggetti e offrono una maggiore flessibilità di installazione grazie alla loro ampia distanza operativa fino a 50 mm. Anche quando le teste dei sensori sono montate direttamente una accanto all'altra, la sincronizzazione automatica dei dispositivi garantisce un funzionamento senza problemi. I dispositivi raggiungono una durata particolarmente lunga; la loro deriva termica minima garantisce un rilevamento affidabile e costante.
Il principio plug-and-play semplifica sia la messa in servizio che la sostituzione della testa del sensore in caso di manutenzione. La sostituzione della testa del sensore non richiede la riparametrizzazione dell'amplificatore né la regolazione della distanza operativa tramite un potenziometro. L'interfaccia IO-Link integrata consente invece una parametrizzazione efficiente. Oltre alla trasmissione dei dati di processo, fornisce anche avvisi sui valori limite e informazioni diagnostiche sullo stato della testa del sensore.
Caratteristiche tecniche
- Rilevamento stabile di oggetti fino a 50 mm
- Potente principio di misurazione senza contatto
- Deriva termica minima anche a temperature molto elevate
- Sostituzione plug-and-play delle teste sensibili
- Lunghezze dei cavi comprese tra 1 m e 30 m con incrementi di 5 m
- Lunga durata

I vantaggi
I sensori sono disponibili con cavo fisso per il collegamento a un amplificatore M18 o con connessione staccabile, nonché con cavi di diverse lunghezze. Tutti i componenti del set sensore possono essere sostituiti singolarmente. Il montaggio a filo in metallo riduce al minimo il rischio di danni. Il contatore integrato dei cicli di commutazione e del tempo di funzionamento fornisce ulteriori informazioni per la manutenzione predittiva (Predictive Maintenance).
In sintesi
- Rilevamento affidabile degli oggetti a temperature fino a 250 °C (482 °F)
- Ampia distanza operativa fino a 50 mm
- Selezione facile del prodotto: un amplificatore è compatibile con entrambe le testine del sensore e con cavi di lunghezze selezionabili
- Sincronizzazione automatica per un funzionamento senza interferenze di più teste sensibili, anche se collegate in serie
- Interfaccia IO-Link per parametrizzazione, dati di processo e diagnostica
- Plug-and-play: semplice messa in servizio e sostituzione della testa del sensore senza riparametrizzazione
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!