Distanza ottimale tra il suolo e l'ugello di spruzzo
L'applicazione
In agricoltura, le macchine con bracci lunghi vengono utilizzate per applicare fertilizzanti liquidi e pesticidi. Uno degli aspetti che influisce sulla distribuzione ottimale di questi fertilizzanti e pesticidi è la distanza tra il braccio e il suolo. Idealmente, dovrebbe rimanere sempre la stessa entro un intervallo di tolleranza minimo. Ciò garantisce anche che solo la quantità necessaria di liquido venga distribuita sul campo e che il prodotto venga utilizzato nel modo più parsimonioso possibile. Più lungo è il braccio, maggiore è l'area trattata per ogni passaggio. Allo stesso tempo, le irregolarità del terreno aumentano le deviazioni nella distanza tra il terreno e l'ugello. La distanza tra i segmenti del braccio e il terreno viene misurata tramite sensori a ultrasuoni.
L'obiettivo
La distanza tra l'ugello e il suolo deve essere mantenuta il più possibile costante durante il funzionamento. L'inclinazione del braccio viene regolata di conseguenza durante il funzionamento. Ciò richiede un controllo continuo dell'inclinazione del braccio. Deve funzionare in modo affidabile in ogni momento, nonostante le vibrazioni costanti, in tutte le condizioni atmosferiche e nonostante lo sporco e la polvere.

La soluzione
L'unità di misura inerziale F99 misura continuamente l'inclinazione del braccio e trasmette l'angolo in base all'applicazione dinamica. L'inclinazione del braccio può essere determinata indipendentemente dalla posizione del telaio. Il dispositivo misura l'accelerazione e la velocità di rotazione e trasmette al controller l'angolo di inclinazione dinamico calcolato del braccio.
Caratteristiche tecniche
- Misurazione dell'inclinazione, dell'accelerazione e della velocità di rotazione lungo tre assi
- Intervallo di compensazione regolabile
- Grado di protezione: IP68/IP69K
- Campo di temperatura da –40 °C a +85 °C
- L'alloggiamento resiste a urti meccanici fino a 100 g.
- Interfaccia per la parametrizzazione
- È possibile selezionare i formati e i valori di uscita
- Adatto per applicazioni dinamiche
- Approvazione E1
I vantaggi
L'algoritmo di fusione del sensore compensa in modo affidabile le accelerazioni esterne collegando in modo intelligente il sensore di accelerazione e il giroscopio. A differenza dei dispositivi comparabili, il campo di compensazione può essere regolato. Ciò consente di personalizzare la precisione angolare in base al profilo di movimento specifico della macchina agricola. Il sensore è stato sviluppato appositamente per l'uso all'aperto, ha un grado di protezione IP68/IP69K e può essere utilizzato anche nel traffico pubblico grazie all'approvazione E1.
In sintesi
- Posizionamento di precisione dei bracci per mantenere la distanza esatta dal suolo
- Design robusto per l'uso all'aperto in condizioni difficili
- Resistente alla polvere, allo sporco, all'umidità e alle temperature estreme
- Misurazione dell'inclinazione, dell'accelerazione e della velocità di rotazione lungo tre assi
- Intervallo di compensazione regolabile per la regolazione della precisione angolare
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!