Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

PMI104-F90-IU V1 garantisce un rilevamento affidabile della posizione nella produzione di tubi

Il sistema di posizione regola la velocità di alimentazione delle lamiere

PMI104-F90-IU V1 garantisce un rilevamento affidabile della posizione nella produzione di tubi

L'applicazione

Per la produzione di tubi laminati di grandi dimensioni destinati alle installazioni sanitarie e di riscaldamento sono necessarie macchine speciali. Durante il processo di produzione, queste macchine inseriscono innanzitutto una lamiera proveniente da una bobina in un estrusore tramite un circuito di alimentazione per formarla a freddo. La lamiera viene quindi saldata per formare il tubo finito mediante saldatura a pressione o per fusione e tagliata alla lunghezza desiderata a intervalli appropriati.

L'obiettivo

La velocità di avanzamento della lamiera deve essere regolata. L'obiettivo è evitare che le forze di trazione siano troppo elevate o troppo basse, poiché potrebbero strappare la lamiera o interrompere il processo. Entrambe le situazioni comporterebbero un fermo macchina. I sensori utilizzati devono quindi garantire una misurazione affidabile della posizione, che assicuri un funzionamento senza manutenzione nel processo di produzione dei tubi.

Sistema di misurazione analogico PMI104-F90-IU-V1

La soluzione

La velocità di avanzamento viene regolata tramite l'innovativo sistema di misura analogico PMI104-F90-IU-V1. Quando la lamiera viene inserita nell'estrusore, la posizione del "braccio" inserito nel circuito di alimentazione cambia. L'estremità del braccio smorza in modo diverso i singoli sistemi a bobina del sistema di misura analogico. In questo modo si genera un segnale che può essere utilizzato per regolare in modo continuo la velocità di avanzamento della lamiera.

Caratteristiche tecniche

  • Lunghezza: 104 mm
  • Tipo di uscita: 1 uscita di corrente: 4 mA … 20 mA e 1 uscita di tensione: 0 V … 10 V
  • Grado di protezione: IP67
  • Temperatura ambiente: –25 °C … 70 °C
  • Sono disponibili versioni con IO-Link (PMI*F90*IO*)

I vantaggi

Il sistema di misura analogico PMI104-F90-IU-V1 può essere montato in modo flessibile ed è perfettamente adatto per il rilevamento di posizione senza contatto con un elevato grado di precisione e risoluzione. Grazie all'ampio campo di rilevamento e al collegamento variabile come uscita di corrente o tensione, il sistema può essere adattato in modo ottimale all'applicazione. Non è necessaria alcuna misura di riferimento né l'apprendimento del valore iniziale o finale prima della messa in servizio.

In sintesi

  • Il rilevamento affidabile della posizione garantisce processi di produzione dei tubi senza necessità di manutenzione.
  • Sistema di misura senza contatto, esente da usura, con elevata risoluzione e precisione di ripetibilità
  • Collegamento flessibile grazie al sistema che consente l'uscita analogica di corrente o tensione
  • Ampio campo di rilevamento per un adattamento ottimale all'applicazione

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!