Il sistema di posizione PMI120-F90 protegge il processo di produzione automatizzato
L'applicazione
Le catene del motore che vengono costantemente tensionate funzionano perfettamente fino a un allungamento massimo dovuto all'usura pari al due percento. Se le catene dei motori non sono tese, il lato lasco inizia a cedere e la catena assume un andamento instabile che può causare usura. Se la tensione della catena diminuisce eccessivamente, il motore può subire danni. I tendicatena vengono utilizzati nei motori per tendere la catena di comando di un albero a camme. Ciò garantisce il funzionamento regolare del motore e aumenta la durata sia della catena che del motore nel lungo periodo.
L'obiettivo
Vari tendicatena di diverse lunghezze e diametri per l'uso nell'industria automobilistica vengono assemblati da robot nelle linee di produzione. Il processo di produzione deve svolgersi senza alcun intervento umano. Ciò significa che gli strumenti di prova per il montaggio devono essere molto flessibili e in grado di rilevare in modo affidabile tutte le diverse dimensioni dei tendicatena per motori.

La soluzione
L'alta risoluzione e la precisione di ripetibilità del sistema di misura lineare induttivo PMI120-F90-IE8-V15 lo rendono ideale per questa applicazione, poiché il sensore determina in modo continuo e affidabile le lunghezze e i diametri degli alloggiamenti. La dimensione rilevata dal sensore viene comunicata alla pinza variabile del robot, che inserisce la molla e il punzone appropriati nel manicotto e comprime il tutto. L'assemblaggio viene monitorato attentamente durante il processo di produzione. Per determinare la tensione della molla, un dispositivo di prova comprime il punzone del tendicatena del motore a una pressione definita. Questa pressione fa affondare il punzone nell'alloggiamento. Un PMI120-F90-IE8-V15 aggiuntivo determina l'offset utilizzando il dispositivo di prova.
Caratteristiche tecniche:
- Lunghezza: 120 mm
- Tipo di uscita: 2 uscite di commutazione PNP, normalmente aperte, protette da inversione di polarità, a prova di cortocircuito
- Punti di commutazione regolabili
- Classificazione IP67
- Temperatura ambiente: –25 °C … 70 °C
- Sono disponibili versioni con IO-Link (PMI*F90*IO*)
I vantaggi
Grazie al sistema di posizione altamente flessibile PMI120-F90-IE8-V15, è possibile installare rapidamente un'ampia varietà di tendicatena, praticamente senza tempi di cambio quando si passa ad altri tendicatena. Il robusto alloggiamento con protezione IP67 consente di utilizzare sensori senza contatto e senza usura anche in condizioni ambientali difficili.
In sintesi
- Il sistema di posizione PMI120-F90 controlla il corretto montaggio dei tendicatena del motore.
- Rilevamento affidabile di una vasta gamma di lunghezze e diametri degli alloggiamenti
- Sistema di misura senza contatto, esente da usura, con elevata risoluzione e precisione di ripetibilità
- Robusto alloggiamento IP67 per condizioni ambientali difficili
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!