PMI360D-F130 Consente il flusso continuo del materiale nelle macchine tessili
L'applicazione
Il tessuto utilizzato per la produzione di un'ampia gamma di prodotti finali nell'industria tessile è inizialmente costituito da diversi filati che vengono lavorati su macchine per maglieria. Il tessuto viene quindi pretrattato in impianti di lavaggio e candeggio. Dopo che il tessuto è stato tinto in un impianto di tintura a freddo, viene eseguita una procedura meccanica per impedirne il restringimento. La fase finale è il processo di taglio completamente automatizzato. Il flusso continuo di materiale è regolato durante l'intero processo di produzione del tessuto tramite il controllo del braccio ballerino o la compensazione dell'oscillatore.
L'obiettivo
Per garantire il corretto svolgimento dei processi produttivi, il materiale non deve strapparsi, nemmeno in caso di forte tensione. L'obiettivo è mantenere una tensione costante del materiale. Ciò significa che è necessario rilevare anche tensioni troppo basse per evitare la formazione di sovrapposizioni o pieghe nel materiale. È necessario utilizzare un sensore per misurare gli angoli in modo continuo e preciso, garantendo processi di produzione affidabili e un'elevata disponibilità dell'impianto.

La soluzione
Il sistema di misura analogico PMI360D-F130 è la soluzione ottimale per questo compito grazie al campo di misura scalabile e ai punti di commutazione o alle finestre liberamente parametrizzabili. Il suo sistema di scansione senza contatto in un alloggiamento IP67 è in grado di resistere anche alle condizioni operative più difficili. Il "movimento dell'indicatore" della compensazione dell'oscillatore viene trasformato in un segnale di potenza (campo di lavoro 4 ... 20 mA), che viene utilizzato per il controllo dell'azionamento dell'alimentazione. Un display di processo indica i segnali del PMI360D-F130 al gestore dell'impianto.
Caratteristiche tecniche:
- Campo di misura: 0° … 360°
- Uscita analogica scalabile
- Tipo di uscita: 2 uscite di commutazione PNP, normalmente aperte, protette da inversione di polarità, a prova di cortocircuito
- Grado di protezione: IP67
- Punti di commutazione regolabili
- Non sensibile alle vibrazioni o agli urti provenienti dall'albero
I vantaggi
Il sistema di misura analogico PMI360D-F130 consente un'elevata disponibilità dell'impianto e garantisce quindi processi di produzione senza interruzioni. Il sistema di posizione funziona in modo affidabile anche in condizioni operative avverse. Il dispositivo può essere utilizzato con l'attuatore standard o con un attuatore personalizzato. L'uscita analogica può essere scalata in modo specifico per il campo angolare richiesto. Oltre al feedback sulla posizione angolare analogica, il sensore offre due finestre di commutazione programmabili per il monitoraggio della posizione finale.
In sintesi
- Il sistema di posizione PMI360D-F130 assicura un flusso continuo di materiale nelle macchine tessili.
- Sistema di misura angolare senza contatto e senza usura con campo di misura da 0° a 360
- Feedback efficiente della posizione angolare: misurazione e commutazione in un unico dispositivo
- Sensori completamente incapsulati con grado di protezione fino a IP67 per le condizioni operative più difficili
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!