Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Sistema di codifica della posizione (WCS) per il posizionamento assoluto in impianti galvanici

Rilevamento della posizione in ambienti estremi con il WCS Outdoor

Sistema di codifica della posizione (WCS) per il posizionamento assoluto in impianti galvanici

L'applicazione

Negli impianti galvanici, i pezzi (ad es. componenti automobilistici o circuiti stampati) vengono rivestiti con un elettrolita mediante un processo altamente efficiente dal punto di vista energetico. Il processo è progettato per aumentare la resistenza alla corrosione delle superfici metalliche, migliorare la conduttività dei contatti elettrici e creare una finitura di alta qualità visibile. Durante il processo di galvanizzazione, un programma automatizzato personalizzato per il tipo di rivestimento invia i pezzi in più bagni di immersione. Le unità di trasporto spostano automaticamente i pezzi nei bagni di immersione, che spesso contengono soluzioni estremamente aggressive. Le temperature in questi bagni possono essere estremamente elevate e l'atmosfera ambiente è spesso satura di vapori provenienti dalle soluzioni.

L'obiettivo

Per garantire un flusso di lavoro regolare nell'impianto galvanico, i pezzi da rivestire devono essere immersi in ogni bagno di immersione nell'ordine corretto. Questo processo richiede un posizionamento affidabile di merci, supporti e rack galvanici, anche quando i percorsi sono complessi e presentano curve, salite, discese e interruzioni. A causa dell'ambiente estremo, il sistema di posizione deve essere resistente agli agenti chimici e altamente robusto.

Sistema di posizione assoluto WCS

La soluzione

Collaudato da molti anni, il sistema di posizione assoluto WCS, composto da una testa di lettura e da un nastro codificato, offre le caratteristiche adeguate per questo compito. La testa di lettura e il nastro codificato del WCS Outdoor sono stati sviluppati appositamente per l'impiego in condizioni ambientali estreme e sono resistenti alle sostanze aggressive tipiche degli impianti galvanici. Basato sul rilevamento di intagli codificati, il principio di misura garantisce la massima resistenza alla contaminazione e quindi la sicurezza operativa. La testa di lettura scansiona la barra codificata senza contatto e senza usura, rendendo la soluzione completamente esente da manutenzione. Inoltre, il nastro codificato in plastica con rivestimento speciale è adatto a percorsi curvi, salite, discese, interruzioni e scambi, a seconda delle esigenze.

Caratteristiche tecniche

  • Custodia protettiva per esterno resistente agli urti, alla polvere e ai getti d'acqua per condizioni estreme
  • Il display ruotabile di 180° mostra i valori di posizione e la diagnostica sul dispositivo.
  • Precisione assoluta fino a 0,8 mm senza punti di riferimento
  • Il binario in plastica è resistente agli acidi, agli alcali e ai gas aggressivi.
  • Sono disponibili interfacce integrate e un'ampia gamma di moduli di interfaccia.
  • Risoluzione di ±0,40 mm (1250 pos./m)
La testa di lettura e il nastro codificato del WCS Outdoor sono stati sviluppati appositamente per l'uso in condizioni ambientali estreme.

I vantaggi

La testa di lettura estremamente robusta della versione WCS Outdoor è adatta per applicazioni in ambienti estremi in cui altri sistemi di posizione raggiungerebbero i loro limiti di prestazione. La custodia traslucida e il grado di protezione fino a IP69 garantiscono un'eccellente resistenza alla contaminazione e alle sostanze aggressive come acidi e alcali. L'ampia gamma di interfacce elettriche facilita l'integrazione in qualsiasi impianto. Il profilo in alluminio funge da sistema di montaggio che fissa l'intera lunghezza della barra codificata ed è particolarmente adatto per l'installazione a sbalzo.

In sintesi

  • Concetto modulare di posizionamento assoluto comprendente una testa di lettura, una barra codificata e un sistema di montaggio
  • Custodia protettiva con grado di protezione IP69 per resistenza alle sostanze aggressive
  • Barra codificata resistente agli agenti chimici in laminato di poliestere antistrappo
  • Dati di posizione precisi nonostante percorsi curvi, salite, discese, interruzioni e scambi

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!