Rilevamento preciso di componenti per la carrozzeria delle automobili

Sensore di profilo laser compatto fornisce profilo di altezza e immagine della superficie 2D
L'applicazione
Nell'industria automobilistica, la precisione di montaggio dei componenti è fondamentale nella costruzione della carrozzeria. Le lamiere stampate devono rispettare tolleranze dimensionali molto strette. La conformità alle specifiche viene verificata mediante controlli a campione nell'officina di stampaggio: una pinza robotizzata preleva un componente stampato dal processo e lo trasporta alla stazione di controllo. Il profilo dell'altezza viene registrato con la precisione richiesta da sensori. Da lì, i dati vengono trasmessi al rispettivo sistema di garanzia della qualità, che li confronta con le specifiche definite.
L'obiettivo
Il sensore deve rilevare il pezzo con elevata precisione. Il rilevamento non deve essere compromesso da superfici riflettenti, come spesso accade con i componenti metallici. Anche l'integrazione del dispositivo nel sistema di livello superiore è particolarmente importante. Per una facile implementazione nel sistema di programmazione, il sensore deve disporre di un'API e fornire pieno accesso alla parametrizzazione e ai dati di uscita. Inoltre, è necessaria un'interfaccia Ethernet TCP/IP per collegarlo direttamente a un IPC.

La soluzione
Il sensore di profilo laser SmartRunner Explorerrileva i profili di altezza con grande precisione. Le superfici riflettenti non hanno alcuna influenza. Il dispositivo offre sia un'interfaccia Ethernet TCP/IP per il collegamento a un IPC sia un'API in dotazione. Consente l'accesso completo a tutti i dati di parametrizzazione e di uscita. Grazie a un esempio fornito in dotazione, può essere facilmente integrato in un sistema di sviluppo C#. È disponibile un'interfaccia utente grafica per una facile parametrizzazione e per l'analisi dei profili di altezza e delle immagini 2D delle superfici.
Caratteristiche tecniche
- Profilo di altezza con 960 coppie di valori in coordinate globali
- Uscita immagini 2D con 1.280 × 960 pixel
- Campo di misura: X 40–160 mm/Z 60–350 mm o X 40–345 mm/Z 100–700 mm
- API per una facile integrazione
- Interfacce: Ethernet TCP/IP, I/O
- Frequenza di scansione massima: 30 Hz
- Classe laser 1, grado di protezione (IP67)
I vantaggi
SmartRunner Explorer è l'unico sensore di profilo laser sul mercato che offre non solo un'uscita del profilo di altezza, ma anche la possibilità di acquisire un'immagine 2D della superficie. I LED integrati illuminano gli oggetti da rilevare. L'immagine può essere utilizzata per documentare i componenti difettosi e può essere letta tramite l'interfaccia TCP/IP. Il design compatto e il connettore orientabile consentono il montaggio anche in spazi particolarmente ristretti. Le dimensioni dell'area di rilevamento, che normalmente si riducono con un design più compatto, vengono mantenute grazie all'utilizzo di uno specchio.
In sintesi
- Rilevamento affidabile e preciso dei pezzi, anche con superfici riflettenti
- Design compatto e integrazione meccanica flessibile per una facile installazione in spazi limitati
- Semplice integrazione nel sistema di programmazione
- Output del profilo altimetrico e dell'immagine 2D della superficie
- Interfaccia utente grafica Vision Configurator per una comoda parametrizzazione e visualizzazione delle immagini e delle linee
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!