Misurazione precisa del livello e progettazione semplice in grandi parchi serbatoi

L'accoppiatore di segmenti base DP/PA di FieldConnex® consente una connessione trasparente
L'applicazione
La misurazione del liquido nei grandi serbatoi utilizzati nell'industria petrolifera e del gas è essenziale per determinare con precisione il volume del prodotto nei grandi serbatoi di stoccaggio. I sistemi di misurazione dei serbatoi devono garantire che il livello di riempimento, la temperatura, la pressione e il flusso possano essere misurati con precisione nell'ambito del controllo dell'inventario. Per ottenere risultati accurati, sono necessarie più variabili per misurare il flusso di massa oltre al semplice valore PV del flusso.
Le misurazioni regolamentate dalla legge ai fini contabili sono spesso controllate da speciali sistemi PLC calibrati per il livello di riempimento dei serbatoi. Nell'esempio di applicazione sopra descritto, in precedenza veniva utilizzato un PLC "CUBE" appositamente sviluppato da Agidens. Questo si basava su misurazioni di portata massica con comunicazione MODBUS. Tuttavia, questo sistema di misurazione richiedeva un gateway aggiuntivo da MODBUS a PROFIBUS DP, chein precedenza era un componente critico nel circuito di controllo.
L'obiettivo
La comunicazione MODBUS utilizzata dal sistema precedente doveva essere sostituita con la comunicazione PROFIBUS DP tramite un nuovo PLC CUBE. I dispositivi di campo sono stati collegati digitalmente per garantire un trasferimento dei dati privo di derive e altamente preciso. Tutti i prodotti dovevano essere approvati per l'uso in aree pericolose. Inoltre, era necessario rispettare rigorosamente i requisiti legali relativi alla precisione e alla certificazione del sistema. Ad esempio, era fondamentale che le misurazioni fossero accurate per garantire una contabilità precisa e una fatturazione corretta in futuro.
Ciò richiedeva una soluzione efficiente con una progettazione semplice, in modo da poter essere facilmente utilizzata per altri progetti. Inoltre, la selezione dei prodotti doveva essere adattata all'ambito di applicazione per evitare sovradimensionamenti e garantire un elevato livello di efficienza dei costi.

La soluzione
Per garantire una soluzione precisa ed efficiente è stato scelto un accoppiatore di segmenti base DP/PA di FieldConnex®. La combinazione di un gateway e di un alimentatore per bus di campo consente di realizzare un collegamento trasparente tra gli strumenti di misura PROFIBUS PA e PROFIBUS DP. Il FieldBarrier® di Pepperl+Fuchs è stato utilizzato anche per effettuare misurazioni di portata massica a sicurezza intrinseca su reti PROFIBUS PA. I Segment Protector FieldConnex® sono stati scelti per effettuare misurazioni di portata massica Ex d su reti PROFIBUS PA.
La nuova soluzione consente la trasmissione digitale dei dati, migliorando notevolmente il livello di precisione rispetto alla precedente connessione tramite 4 – 20 mA. La maggiore precisione di misurazione garantisce inoltre maggiore certezza e chiarezza nella fatturazione ai partner commerciali.
I vantaggi
La soluzione scelta con un accoppiatore di segmenti base DP/PA elimina le interfacce superflue e traduce il protocollo da PROFIBUS DP a PROFIBUS PA. Il numero di dispositivi di campo può essere ridotto poiché un singolo strumento è ora in grado di trasmettere più valori. È anche possibile raccogliere dati aggiuntivi e migliorare significativamente la precisione di misura.
L'uso dell'accoppiatore di segmenti per un segmento PA rende la soluzione ideale per le reti di piccole dimensioni. La semplicità di progettazione è una caratteristica fondamentale della soluzione: l'accoppiatore DP/PA è completamente trasparente al sistema, quindi ogni dispositivo può essere configurato direttamente come nodo PROFIBUS DP, senza necessità di configurare le impostazioni dell'accoppiatore di segmenti stesso. Le caratteristiche distintive dei prodotti selezionati includono la semplice integrazione e il minimo sforzo di progettazione .
La soluzione è ideale per applicazioni ATEX con grado di protezioneEx i o Ex d. Poiché la tecnologia, l'installazione e il funzionamento delle soluzioni FieldConnex® sono simili per tutte le aree pericolose, gli utenti le troveranno familiari e facili da gestire.
In sintesi
- Elevata precisione di misurazione
- Dati aggiuntivi
- Ingegneria semplice
- Integrazione rapida
- Adatto per reti di piccole dimensioni
- Soluzione efficiente
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!