Protezione laterale affidabile per il trasporto autonomo di serbatoi di grandi dimensioni con USi-safety

L'esclusivo sistema di sensori ad ultrasuoni soddisfa i requisiti per PL d
L'applicazione
Nell'industria chimica, i serbatoi lunghi fino a 20 metri possono essere spostati all'interno del sito con veicoli a guida automatica (AGV) di dimensioni corrispondenti. Inoltre, i percorsi sono utilizzati da altri veicoli e anche da persone, a piedi o in bicicletta. L'AGV è controllato tramite un collegamento elettronico ad un tag su pavimento. Tuttavia, i serbatoi lunghi richiedono un raggio altrettanto ampio in curva e, soprattutto in questi punti, una protezione da collisioni laterali. Gli AGV operano anche all'aperto e sono esposti alle differenti condizioni climatiche.

L'obiettivo
Nel trasporto autonomo, oltre alla direzione di spostamento, devono essere monitorate anche le zone laterali del veicolo per evitare eventuali collisioni con persone e oggetti nelle manovre in curva. Un sistema di protezione automatica a bordo dell'AGV deve rilevare persone e oggetti presenti nell'area intorno ai lati del veicolo. Il veicolo deve essere arrestato in sicurezza prima di una collisione imminente. La tecnologia dei sensori utilizzata deve resistere alle condizioni atmosferiche e funzionare in modo affidabile in caso di sporcizia, umidità, nebbia e altre interferenze. La protezione deve essere conforme allo standard ISO 13849-1, categoria 3 PL d.

La soluzione
Diversi sensori ad ultrasuoni USi-safety sono distribuiti su ciascun lato del veicolo. L'unità sensore estremamente compatta può essere montata in punti in cui altri tipi di sensori non entrerebbero, ad esempio nella zona delle ruote. Il fascio sonoro funziona come un "sensore" acustico, che permette il controllo senza contatto della zona laterale durante il trasporto. I dispositivi rilevano in modo affidabile tutti gli ostacoli in un'area di sicurezza definita. Se necessario, le uscite di sicurezza intervengono nel sistema di controllo del veicolo. Il sistema USi-safety soddisfa i requisiti per la sicurezza funzionale in conformità alla norma EN ISO 13849, categoria 3 PL d.
Caratteristiche tecniche
- Range di rilevamento fino a 2500 mm
- Grado di protezione: unità sensore IP69K, interfaccia di controllo IP65
- Tempo di risposta tipico: 99 ms
- Classificazione di sicurezza in conformità allo standard EN ISO 13849, categoria 3 PL d
- Temperatura da -30 °C a +50 °C
I vantaggi
I sensori effettivi sono separati dall'interfaccia di controllo e possono essere posizionati in modo flessibile con requisiti di spazio minimi. L'interfaccia di controllo presenta due uscite OSSD sicure per canale per il campo di protezione e un'uscita di commutazione PNP per un campo di avvertenza. Entrambi i campi possono essere parametrizzati come richiesto. La forma ellittica del fascio sonoro è ottimizzata per il monitoraggio di un'area tridimensionale. I sensori ad ultrasuoni non sono sensibili alle condizioni atmosferiche, alla visione disturbata e alla sporcizia. Rilevano gli oggetti indipendentemente dal materiale o dalla superficie. La soppressione reciproca delle interferenze impedisce ai sistemi USi-safety di AGV diversi di interferire tra loro in caso i percorsi si incrociassero.
In breve
- Rilevamento affidabile di persone e oggetti in campi di protezione e avvertenza definiti
- Effettua il rilevamento indipendentemente dalle proprietà della superficie e dal materiale degli oggetti
- Insensibile allo sporco e agli effetti visivi
- Robusto sistema di sensori a ultrasuoni per uso esterno adatto a tutte le condizioni atmosferiche
- Design compatto per un montaggio flessibile
- Uscite sicure e funzione di controllo di sicurezza
