Soluzioni di purge e pressurizzazione su navi cisterna FPSO

Sistema purge e pressurizzazione serie 6500 Controlla e monitora i processi a bordo
L'applicazione
Un'unità galleggiante di produzione, stoccaggio e scarico (FPSO) è una nave utilizzata nella produzione offshore per la produzione, lo stoccaggio, la pulizia e il carico di petrolio o gas naturale estratti. Sistemi come questo sono diventati il metodo principale in molte regioni di produzione offshore in tutto il mondo. Come per altre applicazioni in ambienti infiammabili, il controllo elettrico di determinati processi richiede soluzioni protette contro le esplosioni per ridurre al minimo i rischi per le persone, l'ambiente e la macchina.
L'obiettivo
Un noto produttore americano di sistemi di controllo desiderava dotare una nave FPSO di uno dei propri clienti finali di una soluzione elettrica completa. A tal fine, il produttore del sistema di controllo necessitava di diverse custodie certificate ATEX e IECEx per la Zona 1 e la classe di temperatura T4, in modo che la soluzione potesse essere equipaggiata con sistemi I/O remoti. Le dimensioni degli involucri variavano da 1000 × 1500 × 450 mm a 800 × 2100 × 1000 mm (L/A/P). Tutte le custodie dovevano essere conformi al tipo di protezione Ex pyb. Inoltre, il produttore del sistema di controllo richiedeva una funzione di esclusione esterna per consentire ai sistemi I/O remoti di continuare a funzionare in modo sicuro anche quando l'unità di elaborazione del sistema purge e pressurizzazione era spenta.

La soluzione
Per soddisfare questi requisiti, gli ingegneri Pepperl+Fuchs hanno scelto di utilizzare il sistema purge e pressurizzazione della serie 6500. Questo sistema è costituito da un'unità di elaborazione, uno sfiato protezione custodia e una valvola collettore, che costituiscono la base per la soluzione per custodia con protezione contro le esplosioni richiesta. Le custodie sono realizzate interamente in acciaio inossidabile SS316L, che le rende adatte alle condizioni offshore estreme a bordo della nave FPSO. Speciali smorzatori di vibrazioni installati tra la base e la custodia proteggono le custodie e i componenti elettrici da potenziali danni meccanici causati dalle vibrazioni del motore e dalle condizioni del mare.
Per garantire che la soluzione includesse il comando manuale esterno richiesto per il sistema purge e pressurizzazione, è stato necessario installare nel circuito una combinazione di relè e contattori certificati per l'uso in Zona 1. In caso di problemi sulla FPSO, il sistema I/O remoto è ora in grado di bypassare l'unità di elaborazione del sistema purge e pressurizzazione tramite un'uscita e continuare a funzionare in modo sicuro, poiché l'aria continua a fluire attraverso la valvola a spillo e la pressione viene mantenuta.
Questa funzione semplifica anche gli interventi di manutenzione sull'unità di elaborazione, poiché non è necessario arrestare l'intero processo. I contattori e i relè supplementari garantiscono che il sistema sia in grado di commutare automaticamente tra due fonti di alimentazione, nel caso in cui una delle due alimentazioni dovesse cadere.
Grazie a questa sofisticata soluzione di spurgo e pressurizzazione di Pepperl+Fuchs, il cliente del produttore del sistema di controllo è ora in grado di controllare e monitorare in modo sicuro ed efficiente i processi sulla sua FPSO nell'Oceano Indiano.
I vantaggi
Il cliente finale ha ricevuto soluzioni per custodie resistenti e adatte all'uso nelle zone ATEX e IECEx , progettate per resistere alle condizioni offshore estreme a bordo della nave FPSO. Il processo precedentemente costoso e dispendioso in termini di tempo, che prevedeva il coordinamento di diversi fornitori di singoli componenti e la richiesta di certificazione del sistema, è stato sostituito da un unico fornitore, Pepperl+Fuchs: tutti i servizi, quali progettazione, costruzione, produzione e certificazione finale, sono stati gestiti da un unico esperto in protezione elettrica contro le esplosioni.
In sintesi
- Soluzione per custodie Ex p completamente automatica di Pepperl+Fuchs
- Sviluppato, progettato e certificato secondo le norme ATEX e IECEx.
- Monitoraggio e controllo automatico della pressione e della temperatura dell'involucro
- Alimentazione ridondante con commutazione automatica
- Funzione di esclusione aggiuntiva per un funzionamento sicuro anche quando l'unità di elaborazione è spenta
- Custodia interamente in acciaio inox SS316L, incl. rivestimento e copertura protettiva
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!