Sistema di posizione assoluto PXV per il posizionamento affidabile di trasportatori monorotaia
L'applicazione
I trasportatori monorotaia aerei vengono utilizzati per il trasporto interno di materiali di produzione. Sono molto diffusi nel settore automobilistico, ad esempio, dove motori, trasmissioni, porte di veicoli e intere carrozzerie vengono trasportati lungo una linea di produzione. Un sistema di trasporto monorotaia completo è costituito da un sistema di binari e da più trasportatori monorotaia. L'utilizzo di binari consente di creare percorsi flessibili con elementi di binario rettilinei con pendenze e discese, curve e incroci. I trasportatori si muovono autonomamente lungo il binario e trasportano carichi elevati in modo affidabile e sicuro. È anche possibile trasportare merci su più piani all'interno di un edificio. I trasportatori sono dotati di sensori propri , un motore e un sistema di controllo. L'alimentazione è fornita da una rotaia di alimentazione.
L'obiettivo
Il trasportatore monorotaia deve essere sicuro al 100%, poiché anche il guasto di un solo trasportatore può comportare costi molto elevati. L'elevata disponibilità e i bassi tassi di guasto sono necessari per la produzione just-in-time nel settore automobilistico. Per evitare tempi di fermo dovuti a collisioni, i ganci devono essere posizionati con assoluta precisione su percorsi complessi che coprono lunghe distanze. Il sistema di controllo centrale deve conoscere in ogni momento la posizione di ogni trasportatore sul percorso. Solo in questo modo è possibile garantire una produzione trasparente e fornire rapidamente assistenza in caso di guasto.

La soluzione
Il sistema di posizionamento assoluto PXV, composto da una testa di lettura e da un nastro con codici Data Matrix, offre una soluzione precisa. Mentre il nastro codificato viene installato lungo la rotaia, la telecamera 2D viene posizionata a 100 mm di distanza (con tolleranza disponibile) sul vettore stesso. La telecamera 2D trasmette in ogni momento al sistema di controllo la posizione assoluta del vettore rispetto al nastro con codici Data Matrix incollato. Il nastro codificato da 25 mm è sufficientemente stretto da poter essere montato facilmente sopra la barra di alimentazione del trasportatore monorotaia. Con binari di lunghezza compresa tra 0 e 100 km, una risoluzione di posizione di +/- 0,2 mm e una velocità di traslazione fino a 8 m/s, la tecnologia PXV è altamente accurata per soddisfare i requisiti di posizionamento assoluto su binari lunghi e complessi.
Caratteristiche tecniche:
- Risoluzione di misurazione precisa di +/- 0,2 mm fino a una lunghezza della pista di 100 km
- Velocità di marcia: 8 m/s
- Nastro codificato Data Matrix facile da installare
- Interfacce: RS485, SSI, EtherNet/IP o PROFINET
- Senza contatto e senza manutenzione
- Versione sicura safePXV con SIL 3/PL e e PROFIsafe

I vantaggi
Il sistema PXV è facile e veloce da configurare e offre un elevato livello di affidabilità senza costi aggiuntivi per molti anni. Mentre altre tecnologie richiedono intervalli di calibrazione e manutenzione, in questo sistema non sono necessari poiché non ci sono parti in movimento. Per proteggere il personale e i macchinari, la versione sicura safePXV con PROFIsafe consente un posizionamento assoluto sicuro secondo SIL 3/PL e con un solo sensore.
In sintesi
- Il sistema di posizione assoluto migliore e più affidabile: combinazione unica di telecamera 2D e nastro codificato Data Matrix
- Altamente flessibile: posizionamento senza contatto fino a 100.000 m
- Affidabilità totale grazie alla ridondanza multipla del codice anche in caso di sporco o danneggiamento: è necessario un solo codice leggibile
- Installazione rapida tramite nastro codificato adesivo: non è necessario orientare con precisione la telecamera grazie all'ampia finestra di lettura e alla grande profondità di campo
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!